(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

【特長】・塗装職人愛用の角型グリップ。・各種スモールローラースペア・ミドルロー...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    500mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    105
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    35
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    530
  • JANコード:
    4905533135419
  • 重量(g):
    169
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。
  • 内容量:
    1本

型番

1693140000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1693140000

1本

10個

387( 426円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装職人愛用の角型グリップ。
・各種スモールローラースペア・ミドルローラースペア・INNOVAコーティングパット等との接続が可能です。
・ミドル・スモールサイズのローラー全種に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄の型番1693140000のページです。
型番1693140000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄

    ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 長柄

    ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 長柄

      ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量

      ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量

        SPミドル・スモール兼用ハンドル

        SPミドル・スモール兼用ハンドル

          ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 短柄

          ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 短柄

            レイン棒ローラーハンドルR4.6青

            レイン棒ローラーハンドルR4.6青

              PAINT ROLLER PRO 外装用スモール 中毛

              PAINT ROLLER PRO 外装用スモール 中毛

                PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛

                PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛

                  TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:1285mm)

                  TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:1285mm)

                    MEGA 多用途スモールローラースペア

                    MEGA 多用途スモールローラースペア

                      弓型レギュラーローラーハンドル

                      弓型レギュラーローラーハンドル

                        Smoosy 鉄部用スモールローラースペア

                        Smoosy 鉄部用スモールローラースペア

                          Smoosy 多用途用スモールローラースペア

                          Smoosy 多用途用スモールローラースペア

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン トラスコ中山 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 387円 302円 798円 191円 355円 346円 307円 525円 1,510円 190円 238円 461円 417円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            サイズ 500mm 365mm 500mm - 305mm 100mm~150mm - 7インチ - - - - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 105 105 105 105 105 105 - 200 - - - 67 57
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 35 35 35 34 35 37 35 60 - - 64 33 33
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 530 390 530 - 330 305 35 60 - - 330 - -
                            JANコード 4905533135419 4905533130179 4905533135426 - 4905533135402 4905533132548 - 4905533134672 - - - - -

                            ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました