(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車止め ホイールチョーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車止め ホイールチョーク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,636円 ~ 5,887円
税込価格
5,100円 ~ 6,476円

ゴム製で耐久性と安全性に優れた車止めホイールチョーク。【特長】・紫外線や湿気、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 取付穴径(mm):
    15
  • 材質詳細:
    耐久ゴム
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

RC915寸法図(間口×奥行×高さ)

RC915寸法図(間口×奥行×高さ)

  • 取付穴径:15mm
  • 材質:耐久ゴム
  • 生産国:アメリカ
型番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
RC450254×203×1403.2
RC815254×203×1523.9
RC915292×254×1846.8
型番耐荷重
RC4502t
RC8153t
RC9154t
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
490-4818
254
3200
203
140
1個

2個

5,625( 6,188円 )

1日目

491-1873
254
3900
203
152
1個

2個

4,636( 5,100円 )

2日目

490-4826
292
6800
254
184
1個

1個

5,887( 6,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム製で耐久性と安全性に優れた車止めホイールチョーク。
【特長】
・紫外線や湿気、塩分、油などに強い。
・舗装道路が傷つかないように設計。
・多目的にご使用可能。
【用途】
・トラック、トレーラー用の車止め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車止め ホイールチョーク

車止め ホイールチョーク

    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

      パーキングストップ カーストッパー

      パーキングストップ カーストッパー

        タイヤストッパー

        タイヤストッパー

          車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)

          車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)

            PUクッションL字型

            PUクッションL字型

              マイスト コーナーガード

              マイスト コーナーガード

                PUクッションL字型(トラ柄)

                PUクッションL字型(トラ柄)

                  駐車区画表示ラインマーカー

                  駐車区画表示ラインマーカー

                    NEWトラクッション 黄/黒

                    NEWトラクッション 黄/黒

                      安全クッション バンパープロ

                      安全クッション バンパープロ

                        クッション用接着剤 くっつくぞ

                        クッション用接着剤 くっつくぞ

                          ガレージクッション

                          ガレージクッション

                            メーカー CHECKERS トラスコ中山 CHECKERS スリーエッチ CHECKERS カーボーイ マイスト カーボーイ Richell 日東エルマテリアル 岩田製作所 カーボーイ マイスト
                            通常価格 4,636円 1,097円 22,294円 1,814円 53,197円 3,786円 1,820円 7,020円 1,409円 530円 3,000円 657円 1,140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション - - その他クッション その他クッション
                            材質 その他 ニトリルゴム(NBR) その他 天然ゴム その他 ポリウレタン 塩化ビニール(PVC) ポリウレタン/スチール その他 - 発泡ウレタン - 発泡ポリエチレン
                            取付穴径(mm) 15 - 15 - 15 - - - - - - - -
                            材質詳細 耐久ゴム - - - 耐衝撃ウレタン - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1個 - - - - - - - -

                            車止め ホイールチョークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました