(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベイパートラップドラムカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベイパートラップドラムカバー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
127,164円 113,036円
税込単価
139,880円 124,340円

【特長】・FM規格です。・溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 外径(mm):
    710
  • 高さ(mm):
    152
  • トラスココード:
    472-9293
  • JANコード:
    0697841009813
  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    レッド
  • 仕様:
    米国防火協会CODE30、OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠
  • 材質:
    スチール
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J26754

1個

1個

127,164円

113,036

( 124,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM規格です。
・溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
・フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
・大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。
・中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。
・施錠することができます。
【用途】
・オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に。
・溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベイパートラップドラムカバーの型番J26754のページです。
型番J26754に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベイパートラップドラムカバー

ベイパートラップドラムカバー

    セルフクローズドラムカバー

    セルフクローズドラムカバー

      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

        ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

        ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

              水ポリタンク用コックコックンウォーター

              水ポリタンク用コックコックンウォーター

                260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                  フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                  フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                      エアー穴キャップ・ポンチセット

                      エアー穴キャップ・ポンチセット

                        井上工具 ポリ蛇口

                        井上工具 ポリ蛇口

                          ドラム缶カッター

                          ドラム缶カッター

                            メーカー ジャストライト ジャストライト エスコ エスコ JFEドラムサービス エスコ ミヤサカ エスコ エスコ エスコ ミヤサカ 井上工具 エスコ
                            通常価格 127,164円 45,607円 51,420円 5,550円 17,857円 14,450円 2,807円 3,260円 7,210円 5,292円 718円 265円 30,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   7日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            外径(mm) 710 710 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 152 71 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 472-9293 472-9285 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0697841009813 0697841132665 - - - - - - - - - - -

                            ベイパートラップドラムカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました