(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,417円 ~ 52,884円  特別価格 
税込価格
41,159円 ~ 58,172円  特別価格 

【特長】・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。・タイヤは大型車輪アルミホイール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載面寸法(幅)(mm):
    600
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 高さ(mm):
    310
  • 幅(mm):
    600
  • タイヤタイプ:
    8.6インチノーパンク
  • 材質:
    アルミ合金、ゴム、PE
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様詳細
積載面寸法(長さ)(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
860
489-5941
4535601000051
7000.0
1310
1台

1個

37,417( 41,159円 )

4日目

荷台面板張り
890
489-5932
4535601000136
10000.0
1340
1台

1個

52,884円

47,008

( 51,709円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。
・タイヤは大型車輪アルミホイールエアタイヤ仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

    アルミス リヤカー

    アルミス リヤカー

      アルインコ プラバケット付キャリー

      アルインコ プラバケット付キャリー

        リヤカー 輪太郎普及型

        リヤカー 輪太郎普及型

          一輪車2才浅型プロ

          一輪車2才浅型プロ

            HARAX 苗箱スロープ

            HARAX 苗箱スロープ

              リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

              リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                S10型 アルミハウスカー

                S10型 アルミハウスカー

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                    アルミ一輪車 OW-P

                    アルミ一輪車 OW-P

                      HARAX 輪太郎 BS3000TG

                      HARAX 輪太郎 BS3000TG

                        輪太郎(合板パネル付)

                        輪太郎(合板パネル付)

                          HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                          HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                            メーカー アルミス アルミス アルインコ ハラックス 浅香工業 ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 37,417円 42,308円 30,329円 54,811円 11,875円 57,015円 72,800円 32,638円 90,109円 31,292円 195,501円 286,099円 195,501円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - 一輪・リヤカー その他台車 - - - 運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 スチール製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 80 80 100 - 100 - 120 - - 100 - 350 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - - - 本体 -
                            積載面寸法(幅)(mm) 600 - - - - - - - - - - - -

                            リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました