(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカート 固定ハンドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカート 固定ハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,087円
税込単価
36,396円

【特長】・タイヤ幅調整機能付です。・便利な簡易ブレーキ機能付です。・サイドガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    800~1000
  • 幅(mm):
    450~600
  • 高さ(mm):
    295
  • トラスココード:
    465-5168
  • JANコード:
    4531588016184
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    荷台:アルミ
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    214
  • 材質:
    荷台・ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 仕様:
    ・組立式 ・固定キャスター4個 ・ノーパンクタイヤ ・ストッパー付(S字フック)
  • 内容量:
    1台

型番

AL-CART 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-CART

1台

1個

33,087( 36,396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ幅調整機能付です。
・便利な簡易ブレーキ機能付です。
・サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
【用途】
・工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカート 固定ハンドルタイプの型番AL-CARTのページです。
型番AL-CARTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカート 固定ハンドルタイプ

アルミカート 固定ハンドルタイプ

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

      HARAX 愛菜号 CH-500

      HARAX 愛菜号 CH-500

        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

          HARAX 愛菜号 CH-1300

          HARAX 愛菜号 CH-1300

            アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

            アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

              HARAX 愛菜号 CH-850

              HARAX 愛菜号 CH-850

                HARAX 愛菜号 CH-500-12

                HARAX 愛菜号 CH-500-12

                  愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                  愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                    特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

                    特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

                      ポリバケツキャリー

                      ポリバケツキャリー

                        HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                        HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                            メーカー 丸喜金属本社 トラスコ中山 ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス サカエ アズワン ハラックス ハラックス
                            通常価格 33,087円 119,052円 23,116円 33,101円 44,100円 62,396円 38,200円 32,401円 31,701円 95,549円 35,000円 46,101円 14,700円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   4日目   19日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - - - - - - コンテナ台車 運搬車 - - -
                            本体材質 アルミ製 スチール製 - - - - - - アルミ製 スチール製 - - -
                            均等荷重(kg) 100 272 - - - - - - 80 400 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - 本体 本体 - - -
                            長さ(mm) 800~1000 - - - - - - - - - - - -

                            アルミカート 固定ハンドルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました