(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミワーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミワーカー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,705円 169,517円
税込単価
209,776円 186,469円

定植から収穫に使えるシリーズ最大積載量のアルミワーカー。【特長】・マウンテンバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様詳細:
    組立式、固定キャスター4個
  • トラスココード:
    489-5924
  • JANコード:
    4535601000334
  • 質量(g):
    23000.0
  • 材質1:
    アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    890
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    990×1800
  • 長さ(mm):
    990
  • 幅(mm):
    1800
  • タイヤタイプ:
    26インチ
  • 材質:
    アルミ合金、ゴム、PE
  • 本体仕様:
    組立式、固定キャスター4個
  • 内容量:
    1台

Loading...

アルミワーカー 26型の仕様

  • 台の高さ及び幅が用途によって変更可能。
  • 定植から収穫、使いやすいアイテムを揃えた。
  • ワーカーシリーズ最大の積載量。

アルミワーカー 26型の寸法

 

(単位:mm)

 

アルミワーカー 26型の寸法図

アルミワーカー 26型の寸法図

商品名荷台サイズ最大積載量自重
長さ高さ
アルミワーカー 26型1,800mm990mm890~1,040mm250kg23.0kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26

1台

1個

190,705円

169,517

( 186,469円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定植から収穫に使えるシリーズ最大積載量のアルミワーカー。
【特長】
・マウンテンバイク用の26インチタイヤを標準装備。
・重い収穫物や悪路もこれで楽に運搬可能。
【用途】
・定植から収穫まで、農作業の台車として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミワーカー の型番26のページです。
型番26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミワーカー

アルミワーカー

    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

        プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

            ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

            ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

              ストッパー金具

              ストッパー金具

                プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                  樹脂製運搬車 weego 用荷崩れ防止ネット

                  樹脂製運搬車 weego 用荷崩れ防止ネット

                    メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                    メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                            メーカー アルミス トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 190,705円 18,091円 46,600円 31,594円 16,373円 43,090円 7,633円 24,360円 1,132円 8,374円 15,192円 22,681円 21,795円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   8日目   1日目~   7日目   5日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ製 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 250 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 組立式、固定キャスター4個 - - - - - - - - - - - -

                            アルミワーカー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました