(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,931円 ~ 14,596円
税込価格
15,324円 ~ 16,056円

固定側と調整側にバックルシートとコーナープロテクターを標準装備した荷締機。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアラインレール
  • 最大使用荷重(t):
    0.77
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 詳細タイプ:
    ダブルスタッドフィッティング・リングなし
  • 色:
    グリーン
  • ベルト長さ 固定側(m):
    1
  • ベルト厚み(mm):
    2.0
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2.0
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 仕様:
    コーナープロテクター付、バックルシート付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(リング無)の仕様

R5DS17の外観

R5DS17の外観

  • ベルト材質:ポリエステル
  • 厚さ:2mm

 

(単位:mm)

 

ラチェットバックル(R50SW)の外観寸法

ラチェットバックル(R50SW)の外観寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 材質:スチール
  • 自重:980g
  • 破断強度:3,000kgf
ダブルスタッドフィッティング(リングなし)(DS)の外観寸法

ダブルスタッドフィッティング(リングなし)(DS)の外観寸法

  • 材質:鋳鉄
  • 自重:100g
  • 破断強度:2,300kgf

※一部の型番のみ掲載しております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ 巻取側(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4562468180688
479-5121
1780
4
1台

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

5
4562468180695
479-5130
1880
5
1台

1個

14,596( 16,056円 )

1日目

6
4562468180701
479-5148
1980
6
1台

1個

13,931( 15,324円 )

1日目

7
4562468180718
479-5156
2060
7
1台

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

固定側と調整側にバックルシートとコーナープロテクターを標準装備した荷締機。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・バックル:ラチェットバックル。
・端末金具:ダブルスタッドフィッティング。
・ベルト幅:50mm。
【用途】
・エアラインレールで使用。
・重荷重用。トラック輸送時の荷崩れ防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

        ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

        ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

          ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

          ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                  ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                  ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) 回転スナップフック

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) 回転スナップフック

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

                        ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

                        ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

                          ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

                          ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 13,931円 5,117円 13,788円 4,333円 5,972円 10,847円 10,260円 11,899円 4,895円 14,076円 12,466円 7,081円 10,949円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアラインレール ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.77 - 0.77 - 0.22 0.93 0.77 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
                            適合ベルト幅(mm) 50 - 50 - 35 50 50 50 - 50 50 - -
                            詳細タイプ ダブルスタッドフィッティング・リングなし デルタリング ダブルスタッドフィッティング・リング付 Tワンピース ナローフック スナップフック フラットフック ラチェットバックル式 - 回転スナップフック ツイストスナップフック Tワンピース -
                            グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト