(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,146円
税込単価
25,461円

巻き取り機能付きの車いす固定ベルト。【特長】・エアラインレールとの組み合わせで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアラインレール
  • 最大使用荷重(t):
    0.18
  • 詳細タイプ:
    後側固定2インチ(巻き取り機能付き)
  • 対応金具:
    エアラインレール
  • JANコード:
    4562468181210
  • トラスココード:
    479-4397
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    リトラクター:スチール、樹脂
  • 材質3:
    オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
  • 長さ(mm):
    900
  • 適合金具:
    エアラインレール
  • 材質:
    リトラクター:スチール、樹脂
  • 内容量:
    1本

型番

ACW-3-R 解除

Loading...

車いす固定システム ACW3000システム仕様 車いす固定ベルト(後側)の仕様

車いす固定システム ACW3000システム仕様 車いす固定ベルト(後側)の外観

車いす固定システム ACW3000システム仕様 車いす固定ベルト(後側)の外観

仕様

  • 長さ:0.75m
  • ベルト幅:50mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACW-3-R

1本

1パック

2個入り

23,146( 25,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

巻き取り機能付きの車いす固定ベルト。
【特長】
・エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定。
・安全性はもちろん、機能性も兼ね備えている。
【用途】
・後側用の車いす固定ベルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)の型番ACW-3-Rのページです。
型番ACW-3-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

    ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

    ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

      ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

      ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

          デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

          デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

            デッキングビーム (トラックレール用)

            デッキングビーム (トラックレール用)

              デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

              デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                  デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

                  デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

                    25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                    25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                      車イス固定ベルト(エアラインレール用/700mm)

                      車イス固定ベルト(エアラインレール用/700mm)

                        アシストリング(トラックレール用先端金具)

                        アシストリング(トラックレール用先端金具)

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) キトー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) エスコ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 23,146円 2,295円 2,900円 2,450円 20,531円 20,625円 14,209円 11,757円 23,954円 940円 18,806円 5,957円 5,117円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアラインレール ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム ベルト荷締機用パーツ デッキングビーム ベルト荷締機用パーツ エアラインレール トラックレール ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.18 0.05 0.08 - - - - 0.5 - 0.045 0.18 0.3 -
                            詳細タイプ 後側固定2インチ(巻き取り機能付き) - - ラウンド・フラットフック プッシュ式デッキングビーム - デッキミニ Tワンピース&ナローフック 低騒音デッキングビーム - 後側固定1インチ(巻き取り機能付き) - デルタリング
                            対応金具 エアラインレール - - - トラックレール トラックレール トラックレール - トラックレール - エアラインレール トラックレール -
                            JANコード 4562468181210 - - - - - - - - - 4562468181227 4562468180961 -

                            車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました