(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラインレール軽量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラインレール軽量用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,800円
税込単価
30,580円

多種多様な荷物の輸送に適応なエアラインレール。【特長】・シチュエーションにフレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアラインレール
  • 詳細タイプ:
    軽量用
  • 色:
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
  • 対応金具:
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • JANコード:
    4562468181104
  • トラスココード:
    479-4427
  • 質量(g):
    2400.0
  • 材質1:
    ジュラルミン
  • 長さ(mm):
    3000
  • 幅(mm):
    45.5
  • 適合金具:
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • 高さ(mm):
    10.2
  • 材質:
    ジュラルミン
  • 内容量:
    1本

Loading...

エアラインレール 軽量用AR-Lの仕様

AR-Lの外観

AR-Lの外観

  • 材質:アルミ合金
  • 自重:2.4kg
  • 長さ:3,000mm
AR-Lの拡大図

AR-Lの拡大図

AR-Lの寸法図

AR-Lの寸法図

(単位:mm)

トラック使用例(多種多様な荷物の輸送に適応)

トラック使用例(多種多様な荷物の輸送に適応)

航空機座席使用例

航空機座席使用例

乗用車使用例(車種を問わずフレキシブルに使用可能)

乗用車使用例(車種を問わずフレキシブルに使用可能)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-L

1本

1個

27,800( 30,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多様な荷物の輸送に適応なエアラインレール。
【特長】
・シチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能に。
・航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。
・ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。
・清掃も簡単なので、ウイング車、食品運搬車、冷凍車などの使用に最適です。
・航空機用に開発されたアルミ合金のレールなので軽量かつ高強度を備えている。
・各種端末と組み合わせる事で簡単に固定位置を移動できるので大きさの違う荷物にも柔軟に対応。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアラインレール軽量用の型番AR-Lのページです。
型番AR-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラインレール軽量用

エアラインレール軽量用

    エアラインレール (重量用)

    エアラインレール (重量用)

      エアラインレール (中量用・フランジ付)

      エアラインレール (中量用・フランジ付)

        エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

        エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

          ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

          ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

            ラッシングベルト カムバックル

            ラッシングベルト カムバックル

              クイックリリースアダプター (航空機用)

              クイックリリースアダプター (航空機用)

                ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                  デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

                  デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

                    ベルト荷締機用スリーブ

                    ベルト荷締機用スリーブ

                      デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

                      デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

                        デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

                        デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

                          デッキングビーム (トラックレール用)

                          デッキングビーム (トラックレール用)

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) オーエッチ工業 オーエッチ工業 allsafe(アンクラジャパン) キトー allsafe(アンクラジャパン) SK-11 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 27,800円 18,619円 27,800円 27,800円 6,872円 1,393円 18,619円 2,295円 20,531円 589円 14,209円 23,954円 20,625円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアラインレール エアラインレール エアラインレール エアラインレール - ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機用パーツ デッキングビーム 荷締機 デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム
                            詳細タイプ 軽量用 重量用 中量用 重量用・埋め込みタイプ - - - - プッシュ式デッキングビーム - デッキミニ 低騒音デッキングビーム -
                            SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90 - - - - - - - - -
                            対応金具 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100 - - - - トラックレール - トラックレール トラックレール トラックレール
                            JANコード 4562468181104 4562468181111 4562468181128 4562468181135 - - - - - - - - -

                            エアラインレール軽量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました