(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,386円
税込単価
8,125円

角部コーナーのプロテクター。【特長】・アルミ製。【用途】・荷締機のベルト保護に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックレール
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    筒織
  • JANコード:
    4562468180893
  • トラスココード:
    479-4605
  • 質量(g):
    200.0
  • 材質1:
    スチール
  • 幅(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    80
  • 材質:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1個

Loading...

コーナープロテクター CP-50の仕様

コーナープロテクター CP-50の外観・寸法

コーナープロテクター CP-50の外観・寸法

 

(単位:mm)

 

CP-50仕様

  • コーナープロテクター
  • 自重:200g
  • 対象ベルト幅:50mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-50

1個

1個

7,386( 8,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角部コーナーのプロテクター。
【特長】
・アルミ製。
【用途】
・荷締機のベルト保護に。
・ラッシングベルト使用時の角あてに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ) の型番CP-50のページです。
型番CP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

    ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)

    ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)

      ベルト荷締機用交換部品・先端金具

      ベルト荷締機用交換部品・先端金具

        ビームソケット (トラックレール用先端金具)

        ビームソケット (トラックレール用先端金具)

          クイックリリースアダプター (航空機用)

          クイックリリースアダプター (航空機用)

            ベルト荷締機用スリーブ

            ベルト荷締機用スリーブ

              エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

              エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

                エアラインレール (中量用・フランジ付)

                エアラインレール (中量用・フランジ付)

                   AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                  AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                    エアラインレール軽量用

                    エアラインレール軽量用

                      ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

                      ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

                        25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                        25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                          バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                          バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) スリーエッチ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) SK-11 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) オーエッチ工業 エスコ バイタル工業
                            通常価格 7,386円 3,571円 394円 1,018円 18,619円 589円 27,800円 27,800円 227,769円 27,800円 6,872円 940円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ トラックレール トラックレール ベルト荷締機用パーツ トラックレール エアラインレール 荷締機 エアラインレール エアラインレール トラックレール エアラインレール - ベルト荷締機用パーツ その他
                            適合ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - - - - 25 -
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - オプション - - - オプション
                            詳細タイプ 筒織 - - - - - 重量用・埋め込みタイプ 中量用 - 軽量用 - - -
                            JANコード 4562468180893 4562468180985 - 4562468180978 - - 4562468181135 4562468181128 - 4562468181104 - - -

                            コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました