(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,531円
税込価格
22,584円

トラックレールにワンタッチで取り付け可能ですなデッキングビーム。【特長】・従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デッキングビーム
  • 詳細タイプ:
    プッシュ式デッキングビーム
  • 対応金具:
    トラックレール
  • 最大使用荷重詳細:
    支え時:0.90、積載時:0.45
  • 材質1:
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 材質2:
    チャンネル(引き出し部):スチール
  • 材質3:
    取手:ポリエステル
  • 適合金具:
    トラックレール
  • 材質:
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部:スチール)、取手:ポリエステル
  • 仕様:
    取手付
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

プッシュ式デッキングビームの外観

プッシュ式デッキングビームの外観

プッシュボタン詳細イメージ

プッシュボタン詳細イメージ

注番使用範囲(mm)自重(kg)
PDB-SS1,550~1,8207.1
PDB-S1,780~2,0507.7
PDB-M2,000~2,2708.2
PDB-L2,220~2,4908.7

仕様

  • 材質:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 耐荷重(積載時/支え時):450kg/900kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用範囲(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562468181364
479-4796
8700.0
2220~2490
1本

1個

20,531( 22,584円 )

4日目

4562468181357
479-4800
8200.0
2000~2270
1本

1個

20,531( 22,584円 )

2日目

4562468181340
479-4818
7700.0
1780~2050
1本

1個

20,531( 22,584円 )

1日目

4562468181333
479-4826
7100.0
1550~1820
1本

1個

20,531( 22,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラックレールにワンタッチで取り付け可能ですなデッキングビーム。
【特長】
・従来のデッキングビームとして使用可能。
・トラックレールにワンタッチで取付可能。
・トラック庫内の横幅方向に取り付け荷物固定(プッシュ式)。
・ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良い。
・本体下部にプッシュボタンをつけることにより、従来のビームより高い位置からの取り外しが容易に行える。
・本体下部にプッシュボタンが付いているため、取手ベルトは側面についている。
【用途】
・トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

    デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

    デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

      デッキングビーム (トラックレール用)

      デッキングビーム (トラックレール用)

        デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

        デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

          ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

          ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

              カゴ台車落下防止ベルト

              カゴ台車落下防止ベルト

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック

                ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック

                  ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

                  ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                        ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                        ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 明大 allsafe(アンクラジャパン) キトー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 20,531円 23,954円 20,625円 14,209円 3,241円 5,062円 5,539円 5,344円 1,694円 11,757円 2,295円 2,900円 2,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機
                            詳細タイプ プッシュ式デッキングビーム 低騒音デッキングビーム - デッキミニ オープンフック ループ - オープンフック - Tワンピース&ナローフック - - ラウンド・フラットフック
                            対応金具 トラックレール トラックレール トラックレール トラックレール - - - - - - - - -
                            最大使用荷重詳細 支え時:0.90、積載時:0.45 支え時:0.90、積載時:0.45 支え時:0.90、積載時:0.45 支え時:0.70、積載時:0.35 - - - - - - - - -
                            材質1 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル

                            デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました