ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能なベルト。【特長】・トラッ...
ワンピースキャッチャー付き ラッシングベルト R5PCH12の外観・寸法
(単位:mm)
R50SWの外観・寸法
対象ベルト幅:50mm
TP-1-50の外観・寸法
PCHの外観・寸法
品名 | 型番 | 材質 | 自重(g) | 厚さ(mm) | 破断強度(kgf) |
---|---|---|---|---|---|
バックル | R50SW | スチール | 980 | - | 3,000 |
ベルト | 50G4 | ポリエステル | - | 2 | 4,200 |
端末金具1 | TP-1-50 | スチール | 120 | - | 1,500 |
端末金具2 | PCH | スチール | 100 | - | 1,500 |
バックルの使用イメージ
悪い使用例:ベルトを水平に掛けると庫内の壁をはがしてしまう恐れがある
カゴ台車を入れる前に両方のベルトをトラックレールに掛けておく。この時カゴ車が最後にくる位置を把握しておく
最後のカゴ台車を入れたらレールに仮掛けしてあるbとdのT-ワンピースをはずす
バックル側のベルトともう一方のワンピースキャッチャーをジョイントさせてベルトを締め込む
ワンピースキャッチャー付ラッシングベルトのパーツ
ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付) の型番R5PCH12のページです。
型番R5PCH12に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能