バイク輸送時の固定用ベルト。【特長】・カム式。・ベルト幅:25mm。・トラック...
バイク用タイダウン カム式 BK-CPの外観・寸法
(単位:mm)
CP25の外観・寸法
OP-25Bの外観・寸法
自重:142g
※ポリエチレンコーティング仕上げ
品名 | 型番 | 材質 | 厚さ(mm) | 破断強度(kgf) |
---|---|---|---|---|
バックル | CP25 | スチール | - | 600 |
ベルト | 25MB | ポリエステル | 2 | 1,700 |
端末金具 | OP-25B | スチール | - | 550 |
バイク輸送時の固定に使用
大型バイク用タイダウンに。ソフトフックの片側を引っかける
ソフトフックのもう一方を、ステアリンググリップに結びつける
バイク輸送時の固定用ベルト。
【特長】
・カム式。
・ベルト幅:25mm。
・トラック輸送用安全固定具。
【用途】
・バイク輸送時の荷崩れ防止に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式の型番BK-CP-SFのページです。
型番BK-CP-SFに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能