(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,294円 ~ 12,547円
税込価格
12,423円 ~ 13,802円

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能なベルト。【特長】・トラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.83
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 詳細タイプ:
    シボリ&ナローフック
  • 色:
    グリーン
  • ベルト長さ 固定側(m):
    1
  • ベルト幅×厚み(mm):
    50×2.0
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ラチェット式 しぼり&ナローフック仕様(重荷重)の仕様

R5IN15の外観・寸法

R5IN15の外観・寸法

製品仕様

品名型番材質厚さ(mm)破断強度(kgf)
バックルR50SWスチール -3,000
ベルト50G4ポリエステル24,200
端末金具1I-50ポリエステル -2,500
端末金具2NH-50スチール -2,300

(単位:mm)

R50SWの外観・寸法

R50SWの外観・寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 自重:980g
I-50の外観・寸法

I-50の外観・寸法

自重:560g

NH-50の外観・寸法

NH-50の外観・寸法

自重:180g

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ 巻取側(m)
ベルト厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
べルト長さ(m)固定側
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
-
4562468182439
763-5443
1590.0
4
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、しぼり&ナローフックタイプ
1本

1個

11,294( 12,423円 )

1日目

5
2.0
4562468180619
479-5261
1680.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

11,715( 12,887円 )

1日目

6
-
4562468182446
763-5451
1770.0
6
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、しぼり&ナローフックタイプ
1本

1個

12,156( 13,372円 )

1日目

7
-
4562468182453
763-5460
1870.0
7
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、しぼり&ナローフックタイプ
1本

1個

12,547( 13,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能なベルト。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・ベルト幅:50mm。(R5IN15)
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック

    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

      ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

      ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

        平トレーラー向ケベルト

        平トレーラー向ケベルト

          ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

          ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) 回転スナップフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) 回転スナップフック

              ベルト荷締機 (ステンレス製・ラチェットバックル式) シボリ

              ベルト荷締機 (ステンレス製・ラチェットバックル式) シボリ

                ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

                ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

                  TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)

                  TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)

                    ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                    ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                        ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

                        ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) テザック allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 11,294円 12,466円 7,081円 3,047円 10,949円 14,076円 11,835円 5,972円 21,233円 4,895円 11,899円 13,788円 10,847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機用パーツ エアラインレール ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.83 1 0.5 0.93 0.5 1 - 0.22 0.75 0.5 0.5 0.77 0.93
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 - - - 50 - 35 50 - 50 50 50
                            詳細タイプ シボリ&ナローフック ツイストスナップフック Tワンピース - - 回転スナップフック - ナローフック - - ラチェットバックル式 ダブルスタッドフィッティング・リング付 スナップフック
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン

                            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました