(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デッキングビーム (トラックレール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デッキングビーム (トラックレール用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,625円
税込価格
22,688円

トラックレールにワンタッチで取り付け可能なデッキングビーム。【特長】・ロック機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デッキングビーム
  • 対応金具:
    トラックレール
  • 最大使用荷重詳細:
    支え時:0.90、積載時:0.45
  • 材質1:
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 材質2:
    チャンネル(引き出し部):スチール
  • 材質3:
    取手:ポリエステル
  • 適合金具:
    トラックレール
  • 材質:
    本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部:スチール)、取手:ポリエステル
  • 仕様:
    取手付
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

デッキングビームの外観

デッキングビームの外観

デッキングビームの寸法図

デッキングビームの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

  • 材質:アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 耐荷重:積載時450kg、支え時900kg

使用範囲

  • DB-SS:1,550~1,820mm、自重7.1kg
  • DB-S:1,780~2,050mm、自重7.7kg
  • DB-M:2,000~2,270mm、自重8.2kg
  • DB-L:2,220~2,490mm、自重8.7kg

※ご注文時はボデー内寸(トラックレール間の寸法)をご確認のうえ、サイズをお選びください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用範囲(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562468181265
479-4621
8700.0
2220~2490
1本

1個

20,625( 22,688円 )

1日目

4562468181258
479-4630
8200.0
2000~2270
1本

1個

20,625( 22,688円 )

1日目

4562468181241
479-4648
7700.0
1780~2050
1本

1個

20,625( 22,688円 )

1日目

4562468181234
479-4656
7100.0
1550~1820
1本

1個

20,625( 22,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラックレールにワンタッチで取り付け可能なデッキングビーム。
【特長】
・ロック機能がついているので使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が優れている。
・持ちやすい取っ手。
・女性も楽に使用可能な、コンパクトサイズのデッキミニ(2~4t車にピッタリ)もラインナップ。
【用途】
・トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デッキングビーム (トラックレール用)

デッキングビーム (トラックレール用)

    デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

    デッキングビーム (トラックレール用) デッキミニ

      デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

      デッキングビーム (トラックレール用) プッシュ式

        デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

        デッキングビーム (トラックレール用) 低騒音デッキングビーム

          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

            ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

            ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) オープンフック

                ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

                ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

                  カゴ台車落下防止ベルト

                  カゴ台車落下防止ベルト

                    カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                    カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

                      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) デルタリング

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 明大 allsafe(アンクラジャパン) テザック allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 20,625円 14,209円 20,531円 23,954円 5,062円 3,241円 5,344円 1,694円 5,539円 1,127円 13,931円 5,117円 5,314円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム デッキングビーム ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機 -
                            対応金具 トラックレール トラックレール トラックレール トラックレール - - - - - - - - -
                            最大使用荷重詳細 支え時:0.90、積載時:0.45 支え時:0.70、積載時:0.35 支え時:0.90、積載時:0.45 支え時:0.90、積載時:0.45 - - - - - - - - -
                            材質1 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) 本体:アルミ(アルマイト仕上げ) ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 チャンネル(引き出し部):スチール チャンネル(引き出し部):スチール チャンネル(引き出し部):スチール チャンネル(引き出し部):スチール ラチェットバックル:スチール - ラチェットバックル:スチール - スナップフック:スチール - ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール

                            デッキングビーム (トラックレール用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました