(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,081円 ~ 11,291円
税込価格
7,789円 ~ 12,420円

Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減した荷締機。【特長】・トラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.5
  • 詳細タイプ:
    Tワンピース
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様の特長

R5TP12~15の外観

R5TP12~15の外観

品名型番材質厚さ(mm)破断強度(kgf)
バックルR50SWスチール-3,000
ベルト50G4ポリエステル24,200
端末金具TP-1-50スチール-1,500
-固定側(m)調節側(m)
R5TP1212
R5TP1313
R5TP1414
R5TP1515

 

(単位:mm)

 

ラチェット(R50SW)の外観寸法

ラチェット(R50SW)の外観寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 自重:980g
Tワンピース(TP-1-50)外観寸法

Tワンピース(TP-1-50)外観寸法

  • 自重:120g

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
適合ベルト幅(mm)
ベルト長さ 巻取側(m)
ベルト長さ 固定側(m)
ベルト厚み(mm)
ベルト幅×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
べルト長さ(m)固定側
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
4.5
0.5
1.8
35×1.8
4562468180206
479-5067
880.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

8,652( 9,517円 )

1日目

35
4.5
1
1.8
35×1.8
4562468180213
479-5083
910.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

8,002( 8,802円 )

1日目

35
2
1
-
35×1.8
4562468182293
763-5303
740.0
2
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、Tワンピースタイプ
1本

1個

7,081( 7,789円 )

1日目

35
3
1
1.8
35×1.8
4562468180190
479-5075
810.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

7,997( 8,797円 )

1日目

35
4
1
-
35×1.8
4562468182309
763-5311
880.0
4
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、Tワンピースタイプ
1本

1個

8,325( 9,158円 )

1日目

35
5
1
-
35×1.8
4562468182316
763-5320
950.0
5
1
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、Tワンピースタイプ
1本

1個

8,652( 9,517円 )

1日目

50
2
1
2.0
50×2.0
4562468180428
479-5385
1350.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

9,914( 10,905円 )

1日目

50
3
1
2.0
50×2.0
4562468180435
479-5393
1440.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

10,358( 11,394円 )

1日目

50
4
1
2.0
50×2.0
4562468180442
479-5407
1530.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

10,824( 11,906円 )

1日目

50
5
1
2.0
50×2.0
4562468180459
479-5415
1620.0
-
-
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル式
1台

1個

11,291( 12,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減した荷締機。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナープロテクターを標準装備。
・バックル:ラチェットバックル。
・端末金具:Tワンピース。
・ベルト幅:R3シリーズ 35mm/R5シリーズ 50mm。
【用途】
・R3シリーズ 軽荷重用/R5シリーズ 重荷重用。トラック輸送時の荷崩れ防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

    ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

    ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)

      ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

      ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック

              ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

              ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

                ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                  ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

                  ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          ベルト荷締機 (ステンレス製・ラチェットバックル式) シボリ

                          ベルト荷締機 (ステンレス製・ラチェットバックル式) シボリ

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 7,081円 10,949円 4,333円 11,757円 12,466円 10,847円 13,931円 4,895円 13,382円 8,901円 6,813円 5,635円 11,835円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 エアラインレール - エアラインレール ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.5 0.5 - 0.5 1 0.93 0.77 0.5 0.77 - - - -
                            詳細タイプ Tワンピース - Tワンピース Tワンピース&ナローフック ツイストスナップフック スナップフック ダブルスタッドフィッティング・リングなし - ダブルスタッドフィッティング・プルリング付 - - - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - グリーン
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - ベルト:ポリエステル

                            ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            トラックの輸送時に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/01
                            トラックのラッシングベルトですが、強いししっかり荷物を抑えてくれます。
                            通常片側にしかカバーがないんですが双方にあるのがミソ。気を遣わないといけないシーンで地味に役に立ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました