(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,895円 ~ 6,734円
税込価格
5,385円 ~ 7,407円

オーバーセンター式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能な荷締機。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    0.5
  • 色:
    グリーン
  • ベルト長さ 固定側(m):
    1
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ラッシングベルト オーバーセンター式 Tワンピース仕様(中荷重)の仕様

O4TP12の外観

O4TP12の外観

  • ベルト材質:ポリエステル
  • 厚さ:1.6mm

(単位:mm)

オーバーセンターバックル(O45)の外観寸法

オーバーセンターバックル(O45)の外観寸法

  • 対象ベルト幅:45mm
  • 材質:スチール
  • 自重:342g
  • 破断強度:2,300kgf
T-ワンピース(TP-1-50)の外観寸法

T-ワンピース(TP-1-50)の外観寸法

  • 材質:スチール
  • 自重:120g
  • 破断強度:1,500kgf

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
適合ベルト幅(mm)
詳細タイプ
ベルト長さ 巻取側(m)
ベルト厚み(mm)
ベルト幅×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
ベルト長さ(m)巻取側
べルト長さ(m)固定側
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベルト荷締機用パーツ
45
Tワンピース
2
1.6
-
4562468180404
479-4737
670.0
オーバーセンターバックル:スチール
-
-
-
ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
コーナープロテクター付、バックルシート付き
1台

2個

4,895( 5,385円 )

1日目

ベルト荷締機用パーツ
45
Tワンピース
3
1.6
-
4562468180411
479-4745
750.0
オーバーセンターバックル:スチール
-
-
-
ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
コーナープロテクター付、バックルシート付き
1台

2個

5,392( 5,931円 )

1日目

ベルト荷締機
-
-
4
-
45×1.6
4562468181982
763-4994
810.0
オーバーセンター式バックル:スチール
4
1
45×1.6
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、Tワンピースタイプ
1本

2個

6,351( 6,986円 )

1日目

ベルト荷締機
-
-
5
-
45×1.6
4562468181999
763-5001
880.0
オーバーセンター式バックル:スチール
5
1
45×1.6
-
コーナープロテクター付、バックルシート付、Tワンピースタイプ
1本

2個

6,734( 7,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバーセンター式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能な荷締機。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・バックル:オーバーセンター。
・端末金具:Tワンピース。
・ベルト幅:45mm。
【用途】
・中荷重用。トラック輸送時の荷崩れ防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

    ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

    ラッシングベルト(カムバックル式) Tワンピース

      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

        ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

        ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

          ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

          ラッシングベルト(エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング(プルリング付)

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

            ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

              インカ ラッシングシステム ILS-CL25

              インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

                ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                    ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)

                    ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,895円 4,333円 11,757円 13,931円 13,382円 12,466円 1,500円 7,081円 8,901円 10,993円 11,899円 11,983円 11,823円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                            最大使用荷重(t) 0.5 - 0.5 0.77 0.77 1 - 0.5 - 0.5 0.5 - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン - グリーン グリーン - -
                            ベルト長さ 固定側(m) 1 1 1 1 1 1 - - - 3.5 1 - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - -

                            ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました