(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,228円 ~ 148,422円
税込価格
32,151円 ~ 163,264円

二相ベアリング封入で荷重をかけながらの引き起こし、反転作業がさらにスムーズ。コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

吊り上げながら反転作業がスムーズに可能なパワーポイントスター全方向アイボルト

ベアリング入り全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できる。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行える。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げ。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選ばない。
全方向負荷が可能、4 倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実施済。
全数磁気探傷試験済。
機械指令 2006/42/EG に適合。

全方向負荷を可能にしたダブルボールベアリング

負荷時でも360゜スムーズに回転。

負荷時でも360゜スムーズに回転。

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン。

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン。

取扱説明

パワーポイントスターは、吊り荷が回転できるように設計されていますが、長時間の回転使用には適していません。
吊り上げ対象物への配置について。
単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置してください。
2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置してください。
3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置してください。
ダブルボールベアリングの採用で、負荷時でもスムーズに360°回転します。 引っ張り方向へのスムーズな可動により、負荷によるワイヤーロープのキンクを防ぎ、高い安全性を常にキープ。 剛性の高い、ニッケルクロムモリブデン鋼製で、マスターリンクタイプ、チェーン直結タイプがあります。
様々な吊り具に対応。
ダブルボールベアリングによるスムーズな回転で、負荷時リンクを防止。
強靭なニッケルクロムモリブデン鋼製。
全数磁気探傷検査合格品。
ボルトの長さをご指定いただけます。

全方向アイボルト バリオリング参考動画

他商品との比較動画

他商品との比較動画

リフティングポイント動画

リフティングポイント動画

開発秘話

 

ワイヤロープ、繊維スリングユーザーはシャックルを使い、回転アイボルトに取付けています。
シャックルをねじ込む作業を短縮する為に、パワーポイントスターは開発されました。
4点吊りをする場合、シャックルの取付け取り外しは計8回必要ですが、コブラフックのワンタッチ取付けにより作業時間が半分以下に短縮されました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)C
寸法(mm)E
寸法(mm)F
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.63
M12
487-4412
4580269143916
400.0
36
13
18
116
18
1個
10

1個

29,228( 32,151円 )

1日目

2.5
M20
487-4439
4580269143930
1800.0
55
28
30
187
30
1個
10

1個

51,006( 56,107円 )

1日目

4
M24
487-4447
4580269143947
3500.0
70
36
35
227
36
1個
10

1個

72,393( 79,632円 )

1日目

5
M30
487-4455
4580269143954
7500.0
85
37
40
267
45
1個
10

1個

94,638( 104,102円 )

1日目

8
M36
487-4463
4580269143961
9200.0
90
49
48
310
54
1個
10

1個

148,422( 163,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二相ベアリング封入で荷重をかけながらの引き起こし、反転作業がさらにスムーズ。コブラフックによりワイヤ、ベルト、チェーンもワンタッチ装着できるアイボルト。
【特長】
・自社製ベアリングを二相封入し、反転作業がさらにスムーズ。
・ベルトスリングやワイヤーのアイ部分にワンタッチで取り付け可能。
・シャックルとの比較で、作業時間が1/2以下に短縮。
・全数本体にICチップを埋め込み、トレーサビリティを強化。
【用途】
・アイボルトではボルトが曲がり、折れてしまう重量物の危険な横吊り作業が安全に行える。
・機械や金型などのメンテナンス、大型部品の加工時に必要な反転作業も二相ベアリング封入でさらにスムーズに回転。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

    全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

    全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

      回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

      回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

        マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

        マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

          ホイストリング

          ホイストリング

            フレノリンクボルト A型ベアリング入り

            フレノリンクボルト A型ベアリング入り

              ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

              ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                HHH スイベルフック 350kg

                HHH スイベルフック 350kg

                  スイベルフック(スリーエッチ)

                  スイベルフック(スリーエッチ)

                    インサート用金具 シメツケアップ

                    インサート用金具 シメツケアップ

                      ベアリングスイベルフック BKLK

                      ベアリングスイベルフック BKLK

                        マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

                        マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

                          全方向アイボルト バリオリング

                          全方向アイボルト バリオリング

                            メーカー RUD RUD RUD マーテック 象印 マーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ タケネ マーテック NANIWA(浪速鉄工) RUD
                            通常価格 29,228円 24,671円 11,456円 25,513円 8,195円 116,922円 33,911円 2,011円 2,348円 13,840円 20,227円 7,906円 24,277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト フック - アイボルト - フック フック その他 フック アイボルト -
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - - - ニッケルクロムモリブデン鋼
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - - -

                            全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 反転作業にはベアリング入りが必要ですか?
                            A
                            はい、必要です。ベアリングが入っていないリフティングポイントでは摩擦によりボルトが緩む恐れがあります。JISアイボルトでの反転作業は論外です。
                            Q フックの安全ラッチは強いですか?
                            A
                            はい、強靭な鍛造品です。また余計な出っ張りの無いデザインにより、思わぬ引っ掛かりを無くしています。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました