(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,671円 ~ 131,516円
税込価格
27,138円 ~ 144,668円

二相ベアリング封入でコンパクトなリングタイプのアイボルト。【特長】・ダブルボー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

反転作業の多い現場で活躍する吊り具・種類を選ばないベアリング入り全方向アイボルト

パワーポイントスター コブラフックタイプ・マスターリンクセット

全方向負荷が可能、4倍の安全率を誇った全方向アイボルト。ダブルボールベアリング式で、負荷時でもスムーズに回転、作業の効率と安全性を高めることができる。

ピンク塗装について

目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できる。 ※400℃を上回る高温域では使用できません。

目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できる。

  • ※ 400℃を上回る高温域では使用できません。

ダブルボールベアリングの採用で、負荷時でもスムーズに360°回転、高い安全性を常にキープ

ダブルボールベアリング採用。負荷時でも360゜スムーズに回転

ダブルボールベアリング採用。負荷時でも360゜スムーズに回転

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン

反転作業を多くされる現場に

吊り具の種類を選ばないコブラフックセット

吊り具の種類を選ばないコブラフックセット

マスターリンクセット

マスターリンクセット

使用上の注意事項

  • パワーポイントスターは、吊り荷が回転できるように設計されていますが、長時間の回転使用には適していません。

【吊り上げ対象物への配置について】

  • 単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置してください。
  • 2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置してください。
  • 3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置してください。

開発秘話

 

パワーポイントスターが誕生する前に、バリオリングのようなベアリング入りの製品は既に存在していました。
ルッドはさらに進化させる為に、どの方向からの負荷時にもスムーズに回転するようにベアリングを二層封入した「ダブルボールベアリング」を採用し、後のベアリング入り製品のスタンダードになりました。
パワーポイントスターはさらに、リング・フック・チェーン直結が出来る独自のユニバーサルデザインを採用しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)C
寸法(mm)E
寸法(mm)F
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.63
M12
487-4358
4580269143978
350.0
36
9
35
105
18
1個
10

1個

24,671( 27,138円 )

1日目

1.5
M16
487-4366
4580269143985
500.0
41
11
35
115
25
1個
10

1個

28,968( 31,865円 )

1日目

2.5
M20
487-4374
4580269143992
1100.0
55
13
40
135
30
1個
10

1個

46,508( 51,159円 )

1日目

4
M24
487-4382
4580269144005
2400.0
70
16
45
172
36
1個
10

1個

59,409( 65,350円 )

1日目

5
M30
487-4391
4580269144012
5200.0
85
19
60
223
45
1個
10

1個

85,117( 93,629円 )

1日目

8
M36
487-4404
4580269144029
6300.0
90
24
65
242
54
1個
10

1個

131,516( 144,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二相ベアリング封入でコンパクトなリングタイプのアイボルト。
【特長】
・ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全。
・ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げ。精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭。
・視認性に優れた蛍光ピンク。温度により色変化し、劣化も一目でわかる。
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能。全数本体にICチップを埋め込み、トレーサビリティを強化。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用。
・アイボルトではボルトが曲がり、折れてしまう重量物の危険な横吊り作業が安全。
・機械や金型などのメンテナンス、大型部品の加工時に必要な反転作業も二相ベアリング封入でスムーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

    全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

    全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

      全方向アイボルト バリオリング

      全方向アイボルト バリオリング

        パワーポイントスイベル

        パワーポイントスイベル

          全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

          全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

            パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

            パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

              マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

              マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

                回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                  アンカーポイント(吊り具)

                  アンカーポイント(吊り具)

                    回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                    回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                        アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                        アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                          アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                          アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD RUD NANIWA(浪速鉄工) RUD コンドーテック RUD RUD NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工)
                            通常価格 24,671円 29,228円 24,277円 21,205円 29,167円 26,857円 7,906円 14,197円 12,131円 37,443円 28,545円 520円 647円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リングのみの交換は可能ですか。
                            A
                            可能です。ただしロードピンも新品に交換する必要があります。
                            Q 先端金具を取り付けるロードピンの強度は。
                            A
                            ロードピンは先端の金具よりも太く、硬く、より強度が高いです。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました