(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管ゴムキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管ゴムキャップ

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・球体タンク等の作業で壁面のきずを防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • トラスココード:
    489-7544
  • JANコード:
    4580179990563
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 品名:
    単管ゴムキャップ
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-051

1個

10個

358( 394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・球体タンク等の作業で壁面のきずを防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
【用途】
・単管の先端保護。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管ゴムキャップの型番AR-051のページです。
型番AR-051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管ゴムキャップ

単管ゴムキャップ

    手すり用ジョイント

    手すり用ジョイント

      単管打ち込み先端

      単管打ち込み先端

        単管打ち込みヘッド

        単管打ち込みヘッド

          単管キャップ オレンジキャップ

          単管キャップ オレンジキャップ

            単管打込ミキャップ

            単管打込ミキャップ

              単管キャップ ソフトキャッピカ

              単管キャップ ソフトキャッピカ

                48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                  自在ジャッキ

                  自在ジャッキ

                    Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                    Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                      タル木止めクランプ(固定)

                      タル木止めクランプ(固定)

                        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                        SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                          大引金物

                          大引金物

                            メーカー アラオ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ アラオ アラオ アラオ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エルアールジータカミヤ コンドーテック
                            通常価格 358円 489円 385円 387円 96円 143円 97円 435円 3,823円 2,200円 365円 429円 4,106円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用ジョイント 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - 48.6、42.7 48.6・42.7 48.6 -
                            トラスココード 489-7544 - - - 489-7129 - 489-7480 - - - - - -
                            JANコード 4580179990563 - - - 4580179990457 - 4580179990471 - - - - - -
                            質量(g) 150.000 - - - 19.000 - 20.000 - - - - - -

                            単管ゴムキャップのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            単管のキャップに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            単管で組んだものを素手で動かすと手のひらを切ってしまう為、
                            このキャップを付けて保護しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場単管のキャップとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/27
                            ホームセンターでは、穴に挿し込むタイプのプラスチックのキャップしか売られておらず、それを使用してきたが、クッション性はなく、ぶつかった際にはかなり痛い思いをしていた。また、すぐに抜け落ちてしまい、紛失してしまっていたが、これはすっぽり覆うタイプで安心感がある。容易に抜けることもなさそうで、価格はそれなりにするが、紛失せず長く使えれば、かえって安上がりかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単管のキャップに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            単管で組んだものを素手で動かすと手のひらを切ってしまう為、
                            このキャップを付けて保護しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単管キャップ
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/29
                            単管キャップとして使用しました。
                            安全面の考慮で付けました。
                            簡単に取り付けられて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました