(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,456円 ~ 110,565円
税込価格
12,602円 ~ 121,622円

【特長】・JISアイボルトではできない、横吊りができる回転式アイボルトです・使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • VRS-F-M22、VRS-F-M27以外は取付けキーが付属しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

取り付け簡単で全方向負荷が可能な回転アイボルト

回転アイボルト スターポイント VRS

取付けキー付きで専用工具不要。(VRS-F-M22のみ)
全方向負荷が可能で4倍の安全率がある。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
全数磁気探傷検査済み。
ハイテン10.9級以上のボルトを採用。
機械指令2006/42/EGに適合。
取付面:SS400以上を推奨。

全方向アイボルト バリオリング仕様

ピンク塗装について

目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できる。 ※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可。

目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できる。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可。

取付方法(VRS-F-M22の場合)

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定。

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

取扱説明

吊り上げ機器に取り付ける前に、リングを引っ張り方向に合わせてください。(注意:スターポイントは荷重下で回転する使用には適していません。)
吊り上げ対象物への配置について。
単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置してください。
2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置してください。
3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置してください。

製品特長紹介動画

他商品との比較動画

他商品との比較動画

リフティングポイント動画

リフティングポイント動画

開発秘話

 

約30年前からドイツを中心に広まった回転アイボルトですが、当時の製品は従来アイボルトよりも重く、工具で取付ける必要があり、作業性に問題がありました。スターポイントは自重、寸法もアイボルトとほとんど変わらず、VRS-F-M22は専用取付けキー標準装備で、手締めを可能にしました。現在も世界中で20年以上愛され続けています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
取付けキー
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)D
寸法(mm)K
寸法(mm)L
使用荷重(kN)
首下長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.3
M22
あり
819-5631
4580269143183
620
40
76
30
40
-
1個
-

1個

30,368( 33,405円 )

1日目

3.2
M27
あり
819-5632
4580269143206
1180
49
92
36
49
-
1個
-

1個

49,335( 54,269円 )

1日目

0.1
M6
なし
487-4684
4580269143114
70
20
37
9
-
-
1個
10

1個

13,377( 14,715円 )

1日目

0.3
M8
なし
521-8378
4580269146467
120
25
47
12
-
121
1個
10

1個

11,456( 12,602円 )

5日目

0.4
M10
なし
487-4595
4580269143138
120
25
47
15
-
-
1個
10

1個

11,627( 12,790円 )

1日目

0.75
M12
なし
487-4609
4580269143145
210
30
56
18
-
-
1個
10

1個

13,362( 14,698円 )

1日目

0.75
M14
なし
819-5629
4580269143329
220
30
56
18
-
-
1個
10

1個

22,376( 24,614円 )

2日目

1.5
M16
なし
487-4617
4580269143152
360
35
65
24
-
-
1個
10

1個

17,111( 18,822円 )

1日目

1.5
M18
なし
819-5630
4580269143169
390
35
65
24
-
-
1個
10

1個

25,887( 28,476円 )

1日目

3.2
M24
なし
487-4633
4580269143190
1050
48
90
36
-
-
1個
10

1個

29,100( 32,010円 )

1日目

4.5
M33
なし
819-5633
4580269143220
2200
60
114
45
-
-
1個
10

1個

51,400( 56,540円 )

1日目

9
M42
なし
487-4668
4580269143244
5400
82
158
63
-
-
1個
10

1個

78,735( 86,609円 )

1日目

12
M48
なし
487-4676
4580269143251
8170
94
180
72
-
-
1個
10

1個

110,565( 121,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISアイボルトではできない、横吊りができる回転式アイボルトです
・使用荷重はJISアイボルトの7~9倍(同一負荷方向比較時)
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です
・高強度・コンパクト設計です
・継目のないリングで強靭です
・周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許取得)を施しています
【用途】
・金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り上げ

(i)ご注意

  • VRS-F-M22、VRS-F-M27以外は取付けキーが付属しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

    全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

    全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

      ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

      ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

        マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

        マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

          マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

          マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

            フレノリンクボルト

            フレノリンクボルト

              フレノリンクボルト A型

              フレノリンクボルト A型

                スーパーロックフック(開閉ロック式)

                スーパーロックフック(開閉ロック式)

                  キー付きアイポイント

                  キー付きアイポイント

                    全方向アイボルト バリオリング

                    全方向アイボルト バリオリング

                      プロフィリフトベータ

                      プロフィリフトベータ

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                          全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

                          全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

                            メーカー RUD RUD コンドーテック エスコ NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック マーテック スーパーツール コンドーテック RUD コンドーテック マーテック RUD
                            通常価格 11,456円 29,228円 33,911円 9,510円 7,906円 14,264円 8,292円 21,331円 6,995円 24,277円 13,671円 25,513円 24,671円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目~   1日目   10日目   1日目~   10日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト その他 アイボルト フック アイボルト - アイボルト フック アイボルト
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - ニッケルクロムモリブデン鋼 - - ニッケルクロムモリブデン鋼
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - 1個

                            回転アイボルト スターポイント VRSシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型用、プラ型用の部品回収時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            金型用、プラ型用の部品回収時に使用しています。お客さまからの指定もあり、部品回収時に部品がぶつかってうまく止められない時に使います。重い部品を扱っていますが、軽量でコンパクト形状なのに2トンまで使えるので耐久性もあり、今まで壊れたことがありません。ボルト自体を回して固定するわけではないので気を使わないです。他の商品と比べて価格が高いのが気になります。もう少し安くなってほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボルトの交換は可能ですか?
                            A
                            事故を防ぐためボルトは交換できないように改良しています。
                            Q リングが八角形なのはなぜですか?
                            A
                            八角形の方がより強度が増すこと、塗装が剥げてもJISアイボルトと明確に区別できるようにするためです。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました