(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

通常単価(税別)
3,611円
税込単価
3,972円

【特長】・SUREFIREの持ち運び用ケースです。・ライト側からも持ち手側から...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    490-5300
  • 質量(g):
    55
  • 材質:
    ポリマー
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V70

1個

2個

3,611( 3,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUREFIREの持ち運び用ケースです。
・ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。
・軽量で丈夫なベルト装着ケースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト装着ハードホルダー スピードホルスターの型番V70のページです。
型番V70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

    LEDスポットライト SPL-500

    LEDスポットライト SPL-500

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

            ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

            ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

              LEDスポットライト

              LEDスポットライト

                フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                  メーカー SUREFIRE トラスコ中山 コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) シグネット マキタ
                  通常価格 3,611円 8,930円 25,514円 36,326円 20,730円 22,419円 4,772円 3,318円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                  その他 オプション - - - - - - -
                  トラスココード 490-5300 - - - - - - -
                  質量(g) 55 - - - - - - -
                  材質 ポリマー - - - - - - -
                  内容量 1個 - - - - - - -

                  ライト装着ハードホルダー スピードホルスターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました