(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
264円 ~ 1,157円
税込価格
290円 ~ 1,273円

めねじタイプのあと施工アンカー 本体打込み式アンカー ホーク/カットアンカー。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 専用打込み棒は付属しません。別途ご用意ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ねじ径(M)
全長(mm)
ねじ種
ねじ長さ(mm)
ねじ径(インチ)
ドリル径(mm)
引張最大荷重(kN)
外径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
専用打込み棒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
35
M
12
-
12.5
13
12.0
4580473400348
25
473-4238
SC-8

50個

264( 290円 )

1日目

10
40
M
14
-
14.5
19
14
4580473400355
37
473-4165
SC-10

100個

387( 426円 )

1日目

12
50
M
20
-
18.0
27.0
17.5
4580473400362
77
473-4181
SC-12

50個

697( 767円 )

1日目

16
60
M
24
-
22.0
41.0
21.4
4580473400379
136
473-4203
SC-16

30個

1,157( 1,273円 )

1日目

-
50
W
20
1/2
18.0
27.0
17.5
4580473400447
75
473-4220
SC-12

50個

677( 745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

めねじタイプのあと施工アンカー 本体打込み式アンカー ホーク/カットアンカー。
【特長】
・市販の六角ボルトや吊ボルトに適用可能。
【用途】
・鉄筋コンクリート用異形棒鋼と併用した差筋アンカーとしても使用が可能。

(i)ご注意

  • 専用打込み棒は付属しません。別途ご用意ください。

商品情報

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー)の詳細

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 商品イメージ

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 商品イメージ

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー)の使用方法

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 施工手順

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 施工手順

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー)の仕様

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 寸法図

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製(本体打込み式アンカー) 寸法図

寸法及び強度

 

(単位:mm)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
品番ねじの呼び
a
外径
(mm)
b
全長
(mm)
c
ねじの長さ
(mm)
d
ねじのはめあい長さ
(mm)
ドリル径
(mm)
コンクリート部穿孔深さ
(mm)
専用打込み棒
(品番)
使用手ハンマー
(kg)
※1最大強度※2長期許容強度質量/1本
(g)
引張(KN)せん断(KN)引張(KN)せん断(KN)
SUS# 8CAM812.035121012.538SC-80.913.010.51.692.7325
SUS#10CAM1014.040141214.545SC-101.319.017.02.234.3337
SUS#12CAM1217.550201618.056SC-121.327.025.03.486.3077
SUS#16CAM1621.460242022.069SC-161.841.045.05.0411.73136
SUS#48CAW1/217.550201618.056SC-121.327.025.03.486.5375
  • ※ SUS#8CA、SUS#10CA、SUS#12CA、SUS#16CAはJCAA(タイプA)の認定製品です。
  1. ※1最大強度は、実験値を表示しております。
  2. ※2長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)の計算式により算定した値です(設置条件により減少する場合があります)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

    内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

      メーカー ケー・エフ・シー ケー・エフ・シー
      通常価格 264円 145円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      本体材質 ステンレス ステンレス
      種類 アンカーボルト 打込み棒
      材質詳細 SUS304 SUS304相当

      本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 施工完了はどのように確認すれば良いですか?
      A
      打ち込みの手応えが変わり、打ち込みの音が変化したことを確認し施工完了としてください。

      アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました