スリーブ打込み式アンカー。【特長】・金属拡張おねじアンカーの代表的な商品。・強...
型番 |
ねじ径(M) |
全長(mm) |
ねじ長さ(mm) |
引張最大荷重(kN) |
下穴径(mm) |
外径(mm) |
埋込深さ(mm) |
最大取付物厚さ(mm) |
JANコード |
質量(g) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
100
|
65
|
19
|
14.5
|
14
|
45
|
38
|
4580473401123
|
94
|
473-4254
| 200個 | 461円 358円 ( 394円 ) | 1日目 | |
10
|
120
|
85
|
19
|
14.5
|
14
|
45
|
58
|
4580473401130
|
104
|
473-4262
| 200個 | 657円 511円 ( 562円 ) | 1日目 | |
10
|
70
|
35
|
19
|
14.5
|
14
|
45
|
8
|
4580473401109
|
77
|
473-4271
| 50個 | 395円 346円 ( 381円 ) | 1日目 | |
10
|
80
|
45
|
19
|
14.5
|
14
|
45
|
18
|
4580473401116
|
84
|
473-4289
| 50個 | 433円 379円 ( 417円 ) | 1日目 | |
12
|
100
|
50
|
28
|
18.0
|
17.3
|
57
|
22
|
4580473401147
|
151
|
473-4297
| 100個 | 820円 638円 ( 702円 ) | 1日目 | |
12
|
125
|
75
|
34
|
18.0
|
17.3
|
67
|
37
|
4580473401154
|
177
|
473-4301
| 100個 | 876円 681円 ( 749円 ) | 1日目 | |
12
|
160
|
110
|
34
|
18.0
|
17.3
|
67
|
72
|
4580473401161
|
209
|
473-4319
| 80個 | 1,026円 798円 ( 878円 ) | 1日目 | |
16
|
100
|
50
|
34
|
22.5
|
21.7
|
57
|
13
|
4580473401185
|
266
|
473-4335
| 50個 | 1,299円 1,011円 ( 1,112円 ) | 1日目 | |
16
|
125
|
75
|
38
|
22.5
|
21.7
|
67
|
28
|
4580473401192
|
307
|
473-4343
| 50個 | 1,652円 1,285円 ( 1,414円 ) | 1日目 | |
5
|
35
|
27
|
5.5
|
6.5
|
6.4
|
25
|
3
|
4580473401048
|
8.4
|
473-4386
| 100個 | 265円(
292円
) | 1日目 | |
6
|
50
|
27.5
|
10
|
9.5
|
9.5
|
33
|
7
|
4580473401055
|
23
|
473-4394
| 50個 | 237円(
261円
) | 1日目 | |
6
|
65
|
42.5
|
10
|
9.5
|
9.5
|
43
|
12
|
4580473401062
|
29
|
473-4408
| 50個 | 263円(
289円
) | 1日目 | |
8
|
60
|
30
|
13
|
12.5
|
12.0
|
40
|
7
|
4580473401079
|
45
|
473-4416
| 50個 | 291円 272円 ( 299円 ) | 1日目 | |
8
|
65
|
35
|
13
|
12.5
|
12.0
|
40
|
12
|
4580473401086
|
46
|
473-4424
| 50個 | 295円 276円 ( 304円 ) | 1日目 | |
8
|
70
|
40
|
13
|
12.5
|
12.0
|
40
|
17
|
4580473401093
|
48
|
473-4432
| 50個 | 351円 328円 ( 361円 ) | 1日目 |
Loading...
スリーブ打込み式アンカー。
【特長】
・金属拡張おねじアンカーの代表的な商品。
・強度にバラツキが少なく、広く一般に使用されている。
・打設し固着させた後、ナットで充分に締め付けることで拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られる。
【用途】
・コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板などの取付に。
アンカーボルトの外観
アンカーボルトの箱の外観
品番 | ねじの 呼び | 全長 (mm) | ねじ長さ (mm) | 最大取付物厚 (mm) | 下穴径 (mm) | 引張最大荷重 (kN) | 埋込み深さ (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS B535 | M5 | 35 | 27.0 | 3 | 6.5 | 5.5 | 25 | 8.4 |
SUS B650 | M6 | 50 | 27.5 | 7 | 9.5 | 10.0 | 33 | 23.0 |
SUS B665 | M6 | 65 | 42.5 | 12 | 9.5 | 10.0 | 43 | 29.0 |
SUS B860 | M8 | 60 | 30.0 | 7 | 12.5 | 13.0 | 40 | 45.0 |
SUS B865 | M8 | 65 | 35.0 | 12 | 12.5 | 13.0 | 40 | 46.0 |
SUS B870 | M8 | 70 | 40.0 | 17 | 12.5 | 13.0 | 40 | 48.0 |
SUS B1070 | M10 | 70 | 35.0 | 8 | 14.5 | 19.0 | 45 | 77.0 |
SUS B1080 | M10 | 80 | 45.0 | 18 | 14.5 | 19.0 | 45 | 84.0 |
SUS B10100 | M10 | 100 | 65.0 | 38 | 14.5 | 19.0 | 45 | 94.0 |
SUS B10120 | M10 | 120 | 85.0 | 58 | 14.5 | 19.0 | 45 | 104.0 |
SUS B12100 | M12 | 100 | 50.0 | 22 | 18.0 | 28.0 | 57 | 151.0 |
SUS B12125 | M12 | 125 | 75.0 | 37 | 18.0 | 34.0 | 67 | 177.0 |
SUS B12160 | M12 | 160 | 110.0 | 72 | 18.0 | 34.0 | 67 | 209.0 |
SUS B12200 | M12 | 200 | 150.0 | 112 | 18.0 | 34.0 | 67 | 237.0 |
SUS B16100 | M16 | 100 | 50.0 | 13 | 22.5 | 34.0 | 62 | 266.0 |
SUS B16125 | M16 | 125 | 75.0 | 28 | 22.5 | 38.0 | 72 | 307.0 |
SUS B16160 | M16 | 160 | 110.0 | 63 | 22.5 | 38.0 | 72 | 363.0 |
SUS B16200 | M16 | 200 | 150.0 | 103 | 22.5 | 38.0 | 72 | 413.0 |
SUS B20170 | M20 | 170 | 100.0 | 50 | 28.0 | 50.0 | 88 | 641.0 |
引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N / m^2時の値