(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
146円 ~ 2,955円
税込価格
161円 ~ 3,251円

取付け物の上から施工が可能な芯棒打込み式アンカー。【特長】・芯棒を打設すること...

詳細情報を確認する

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

型番
ねじ径(M)
全長(mm)
ねじ種
種類
ねじ長さ(mm)
ねじ径(インチ)
販売単位
引張最大荷重(kN)
下穴径(mm)
外径(mm)
埋込深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
45
M
打込み棒
15
-
箱・パック
3.5
6.4
30
35
6
4580473401956
11.000
473-4696
SUS304相当材

50個

146( 161円 )

1日目

M8
50
M
打込み棒
20
-
箱・パック
7.5
8.5
35
40
3
4580473401970
23
473-4726
SUS304相当材

50個

184( 202円 )

1日目

M8
60
M
打込み棒
20
-
箱・パック
7.5
8.5
35
40
13
4580473401987
27.000
473-4734
SUS304相当材

50個

228( 251円 )

1日目

M8
70
M
打込み棒
25
-
箱・パック
7.5
8.5
35
40
23
4580473401994
31.000
473-4742
SUS304相当材

50個

249( 274円 )

1日目

M8
80
M
打込み棒
30
-
箱・パック
7.5
8.5
35
40
33
4580473402007
34.000
473-4751
SUS304相当材

50個

340( 374円 )

1日目

M8
100
M
打込み棒
35
-
箱・パック
7.5
8.5
35
40
53
4580473402021
41.000
473-4718
SUS304相当材

50個

423( 465円 )

1日目

M10
50
M
打込み棒
20
-
箱・パック
8
10.5
30
35
5
4580473402038
40.000
473-4467
SUS304相当材

50個

247( 272円 )

1日目

M10
60
M
打込み棒
25
-
箱・パック
9.5
10.5
40
45
5
4580473402045
46
473-4475
SUS304相当材

50個

281( 309円 )

1日目

M10
70
M
打込み棒
25
-
箱・パック
9.5
10.5
40
45
15
4580473402052
47.000
473-4483
SUS304相当材

50個

395( 435円 )

1日目

M10
90
M
打込み棒
30
-
箱・パック
9.5
10.5
40
45
35
4580473402076
63.000
473-4505
SUS304相当材

50個

456( 502円 )

1日目

M10
100
M
打込み棒
30
-
箱・パック
9.5
10.5
40
45
45
4580473402083
69
473-4441
SUS304相当材

50個

494( 543円 )

1日目

M10
120
M
打込み棒
30
-
箱・パック
9.5
10.5
40
45
65
4580473402090
80.000
473-4459
SUS304相当材

50個

562( 618円 )

1日目

M12
80
M
打込み棒
30
-
箱・パック
14.5
12.7
45
52
17
4580473402120
34.000
473-4564
SUS304相当材

30個

575( 633円 )

1日目

M12
90
M
打込み棒
30
-
箱・パック
14.5
12.7
45
52
27
4580473402137
92.000
473-4572
SUS304相当材

30個

589( 648円 )

4日目

M12
100
M
打込み棒
30
-
箱・パック
14.5
12.7
45
52
37
4580473402144
101.000
473-4513
SUS304相当材

30個

692( 761円 )

1日目

M12
120
M
打込み棒
35
-
箱・パック
14.5
12.7
45
52
57
4580473402151
117.000
473-4521
SUS304相当材

30個

855( 941円 )

1日目

M12
150
M
打込み棒
35
-
箱・パック
14.5
12.7
45
52
87
4580473402168
144.000
473-4530
SUS304相当材

30個

1,086( 1,195円 )

1日目

M16
80
M
打込み棒
40
-
箱・パック
22
17
50
60
7
4580473402175
153.000
473-4629
SUS304相当材

15個

1,137( 1,251円 )

1日目

M16
100
M
打込み棒
40
-
箱・パック
30
17
60
70
17
4580473402182
178.000
473-4581
SUS304相当材

15個

1,186( 1,305円 )

1日目

M16
120
M
打込み棒
40
-
箱・パック
30
17
60
70
37
4580473402199
208.000
473-4599
SUS304相当材

15個

1,447( 1,592円 )

1日目

M16
150
M
打込み棒
40
-
箱・パック
30
17
60
70
67
4580473402205
252.000
473-4602
SUS304相当材

15個

1,655( 1,821円 )

1日目

M20
130
M
打込み棒
50
-
箱・パック
40
21.5
80
90
23
4580473402229
367.000
473-4637
SUS304相当材

10個

2,160( 2,376円 )

4日目

M20
150
M
打込み棒
50
-
箱・パック
40
21.5
80
90
43
4580473402236
412.000
473-4645
SUS304相当材

10個

2,732( 3,005円 )

1日目

M20
190
M
打込み棒
50
-
箱・パック
40
21.5
80
90
83
4580473402243
514.000
473-4653
SUS304相当材

10個

2,955( 3,251円 )

1日目

-
60
W
打込み棒
25
W3/8
箱・パック
9.5
10
40
45
5
4580473402267
43.000
473-4670
SUS304相当材

50個

259( 285円 )

1日目

-
70
W
打込み棒
25
W1/2
箱・パック
14.5
12.7
45
52
6
4580473402274
81.000
473-4688
SUS304相当材

30個

424( 466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付け物の上から施工が可能な芯棒打込み式アンカー。
【特長】
・芯棒を打設することにより、アンカーの拡張が可能。
・専用打込み棒が不要。
・芯棒が規定の位置まで到達していることが目視で確認でき、施工管理も容易。
【用途】
・コンクリート用。
・建築/電気/配管/看板/手すり/椅子など取付に使用。

商品情報

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式)の詳細

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 商品イメージ

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 商品イメージ

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式)の使用方法

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 施工手順

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 施工手順

  • ※ ご注意:アンカーにセットされた座金の座面が、取付け物の面と接着していることを確認して芯棒を打設して下さい。

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式)の仕様

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 寸法図

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製(芯棒打込み式) 寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ねじの呼び
a
外径
(mm)
b
全長
(mm)
c
ねじの長さ
(mm)
d
取付物の最大厚さ
(mm)
ドリル径
(mm)
コンクリート部穿孔深さ
(mm)
アンカー埋込み長さ
(mm)
SUS C6-45M66.0451566.43530
SUS C6-60602021
SUS C8-50M88.0502038.54035
SUS C8-606013
SUS C8-70702523
SUS C8-80803033
SUS C8-909043
SUS C8-1001003553
SUS C10-50M1010.05020510.53530
SUS C10-6060254540
SUS C10-707015
SUS C10-808025
SUS C10-90903035
SUS C10-10010045
SUS C10-12012065
SUS C12-60M1212.06025712.74235
SUS C12-70705245
SUS C12-80803017
SUS C12-909027
SUS C12-10010037
SUS C12-1201203557
SUS C12-150※315087
SUS C16-80M1616.08040717.06050
SUS C16-100100177060
SUS C16-12012037
SUS C16-150※315067
SUS C16-190※3190107
SUS C20-130※3M2020.0130502321.59080
SUS C20-150※315043
SUS C20-190※319083
SUS C20-230※3230123
SUS C38-60W3/89.56025510.04540
SUS C48-70W1/212.07025612.75245
型番使用手ハンマー
(kg)
※1最大強度※2長期許容強度質量/1本
(g)
引張
(kN)
せん断
(kN)
引張
(kN)
せん断
(kN)
SUS C6-450.93.55.00.741.1011
SUS C6-6014
SUS C8-500.97.58.01.321.9823
SUS C8-6027
SUS C8-7031
SUS C8-8034
SUS C8-9038
SUS C8-10041
SUS C10-501.38.013.01.233.3440
SUS C10-609.52.0646
SUS C10-7047
SUS C10-8057
SUS C10-9063
SUS C10-10069
SUS C10-12080
SUS C12-601.312.019.01.694.7768
SUS C12-7014.52.6476
SUS C12-8084
SUS C12-9092
SUS C12-100101
SUS C12-120117
SUS C12-150※3144
SUS C16-801.822.034.03.408.78153
SUS C16-10030.04.71178
SUS C16-1202,208
SUS C16-150※3252
SUS C16-190※3318
SUS C20-130※31.840.056.08.2614.46367
SUS C20-150※3412
SUS C20-190※3514
SUS C20-230※3612
SUS C38-601.39.511.01.862.6843
SUS C48-701.314.520.02.645.0081
  • ※ 使用材質:本体(SUS304J3 相当)、芯棒(SUS304N1 相当)但し、C20-230(SUS431)
  1. ※1最大強度は、実験値を表示しております。
  2. ※2長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)の計算式により算定した値です。(設置条件により低減する場合があります)
  3. ※3芯棒頭部はストレートになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 施工完了はどのように確認すれば良いですか?
A
芯棒がアンカー頭部へ到達したことを確認し施工完了としてください。

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました