(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリニクス2層管

ポリニクス2層管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,986円 ~ 25,221円
税込価格
12,085円 ~ 27,743円

二層管構造により優れた耐塩素性/耐候性を実現した ポリニクス2層管。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポリエチレン管
  • 長さ(mm):
    30000
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.25(40℃時)
  • 材質:
    高密度ポリエチレン製
  • 仕様:
    ポリエチレン一種二層管(軟質) JISK6742品
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ポリニクス2層管の詳細

ポリニクス2層管 商品イメージ

ポリニクス2層管 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ポリニクス2層管 寸法図

ポリニクス2層管 寸法図

型番呼び径D
(平均外径)
tt1t2dL(0~+2%)
(m)
コイル巻径(cm)参考質量
(kg/m)
内径相当外径
PE2-13X30M1321.5±0.153.5±0.302.01.5±0.314.512040以上80以上0.184
60
30
PE2-20X30M2027.0±0.154.0±0.302.51.5±0.319.012050以上90以上0.269
90
60
30
PE2-25X30M2534.0±0.205.0±0.353.51.5±0.324.09070以上110以上0.423
60
30

使用上のご注意

  • ※ 夏季の炎天下で水圧試験を行う際には、管内水が20℃を超える高温水となる場合があり、水圧試験圧の高圧により管が破損する場合がありますのでご注意ください。

(単位:MPa)

使用温度20℃25℃30℃35℃40℃
最高許容圧力1.000.930.870.800.74
使用圧力0.750.680.620.550.49

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
21.5
473-5609
5520

1個

10,986( 12,085円 )

1日目

19
27
473-5617
8070

1個

16,039( 17,643円 )

1日目

24
34
473-5625
12690

1個

25,221( 27,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二層管構造により優れた耐塩素性/耐候性を実現した ポリニクス2層管。
【特長】
・JISK6762準拠品。
・水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮。
・軽量で外圧に強く、柔軟性/可とう性に優れるので施工も簡単。
・耐候性に優れた構造のため、露出配管が可能。
・巻管でフレキシブルな引張性能にも優れた製品。
【用途】
・寒冷地での給水配管に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリニクス2層管

ポリニクス2層管

    クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

    クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

      クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

      クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

        カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

        カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

          カクダイ 巻フレキパイプ

          カクダイ 巻フレキパイプ

            カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

            カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                  給水用ポリブデン管 青

                  給水用ポリブデン管 青

                    カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                    カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

                      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

                        クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

                        クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

                          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

                          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス(クボタシーアイ) カクダイ カクダイ クボタケミックス カクダイ
                            通常価格 10,986円 33,372円 24,498円 33,682円 28,367円 31,823円 28,316円 11,635円 40,551円 39,000円 31,530円 49,393円 13,042円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 - - - - - ポリブデン管 - - ポリエチレン管 -
                            長さ(mm) 30000 - - - - - - - 40000 - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~40 - - - - - - - 5~90 - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.25(40℃時) - - - - - - - 0.4(90℃時) - - - -
                            材質 高密度ポリエチレン製 - - - - - - - ポリブデン - - - -

                            ポリニクス2層管のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械 冷却装置の配管用として
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/28
                            レイアウト的に鉄管の配管だと取り回しが悪い現場で使用します。
                            まだ施工していませんが届いた物をみてこれなら大丈夫そうです。
                            距離と曲りが多い場合に有効だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました