(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給湯用ポリブデン管 赤

給湯用ポリブデン管 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,551円
税込単価
44,606円

【特長】・保温材付のポリブテン管です。・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポリブデン管
  • 内径(mm):
    21.2
  • 外径(mm):
    27
  • 長さ(mm):
    40000
  • トラスココード:
    473-5595
  • 使用温度範囲(℃):
    5~90
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.4(90℃時)
  • 保護材肉厚(mm):
    5
  • 色:
  • 材質:
    ポリブデン
  • 仕様:
    JISK6792品
  • 質量(g):
    9120
  • 内容量:
    1巻

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-20X40M-5R

1個

40,551( 44,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材付のポリブテン管です。
・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。

PB-20X40M-5Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給湯用ポリブデン管 赤の型番PB-20X40M-5Rのページです。
型番PB-20X40M-5Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給湯用ポリブデン管 赤

給湯用ポリブデン管 赤

    給水用ポリブデン管 青

    給水用ポリブデン管 青

      保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

      保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

        カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

        カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

          クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

          クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

            カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

            カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

              カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

              カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

                カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

                カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

                  カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A

                  カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A

                    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

                    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

                      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

                      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

                        クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                        クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                          クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                          クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス カクダイ クボタケミックス カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 40,551円 40,551円 49,393円 39,000円 49,393円 39,929円 65,929円 85,429円 39,929円 45,500円 45,500円 24,498円 33,372円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ポリブデン管 ポリブデン管 ポリエチレン管 - ポリエチレン管 - - - - - - ポリエチレン管 ポリエチレン管
                            内径(mm) 21.2 21.2 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 27 27 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 40000 40000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 473-5595 473-5587 - - - - - - - - - - -

                            給湯用ポリブデン管 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました