(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水用ポリブデン管 青

給水用ポリブデン管 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,551円 34,014円
税込単価
44,606円 37,415円

【特長】・保温材付のポリブテン管です。・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポリブデン管
  • 内径(mm):
    21.2
  • 外径(mm):
    27
  • 長さ(mm):
    40000
  • トラスココード:
    473-5587
  • 使用温度範囲(℃):
    5~90
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.4(90℃時)
  • 保護材肉厚(mm):
    5
  • 色:
  • 材質:
    ポリブデン
  • 仕様:
    JISK6792品
  • 質量(g):
    9120
  • 内容量:
    1巻

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-20X40M-5B

1個

40,551円

34,014

( 37,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材付のポリブテン管です。
・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。

PB-20X40M-5Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用ポリブデン管 青の型番PB-20X40M-5Bのページです。
型番PB-20X40M-5Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用ポリブデン管 青

給水用ポリブデン管 青

    給湯用ポリブデン管 赤

    給湯用ポリブデン管 赤

      カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

      カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

        クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

        クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

          保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

          保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

            クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

            クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                ポリニクス2層管

                ポリニクス2層管

                  カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                  カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                      カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                      カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                        水道用巻フレキシブルパイプ

                        水道用巻フレキシブルパイプ

                          カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

                          カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) カクダイ クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) カクダイ カクダイ カクダイ トラスコ中山 カクダイ
                            通常価格 40,551円 40,551円 39,000円 49,393円 49,393円 33,372円 24,498円 10,986円 33,682円 31,823円 28,316円 12,419円 31,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   2日目   9日目  
                            種類 ポリブデン管 ポリブデン管 - ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 - - - - -
                            内径(mm) 21.2 21.2 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 27 27 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 40000 40000 - - - - - 30000 - - - - -
                            トラスココード 473-5587 473-5595 - - - - - - - - - - -

                            給水用ポリブデン管 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました