(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,147円
税込単価
27,662円

【特長】・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です・建築物、構造物等に塗装され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • トラスココード:
    483-6944
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤
  • 色:
    褐色
  • 内容量:
    1缶(16kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-DB-16

1缶(16kg)
10

1個

25,147( 27,662円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です
・建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します
・厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です
・中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです
【用途】
・鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックBの型番NR-DB-16のページです。
型番NR-DB-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

    塗膜はく離剤 ネオリバー#120

    塗膜はく離剤 ネオリバー#120

      塗膜はく離剤 ネオリバー#346

      塗膜はく離剤 ネオリバー#346

        塗膜はく離剤 ネオリバー#100

        塗膜はく離剤 ネオリバー#100

          塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

          塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

            塗膜はく離剤 ネオリバー#230

            塗膜はく離剤 ネオリバー#230

              塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

              塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

                塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                  強力粘着剤はがし

                  強力粘着剤はがし

                    塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

                    塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

                      塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

                      塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

                        LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                        LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                          テープクリーナー

                          テープクリーナー

                            メーカー 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 アズワン 三彩化工 三彩化工 ヘンケル ロックペイント
                            通常価格 25,147円 4,960円 4,459円 4,132円 1,930円 3,959円 4,960円 3,859円 960円 26,000円 17,439円 1,305円 1,975円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー
                            トラスココード 483-6944 - - - 483-6952 - - - - 483-6936 483-6863 - -
                            質量(g) 16000.0 - - - 391.000 - - - - 18000.0 18000.0 - -
                            材質1 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン - 主成分:石油系溶剤 主成分:石油系溶剤 - -

                            塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました