(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。・ポリウレタン樹脂系、エポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • トラスココード:
    483-6936
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤
  • 色:
    褐色
  • 内容量:
    1缶(18kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR911-18

1缶(18kg)
10

1個

26,000( 28,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。
・ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜等に対してはく離性能を発揮します。
・常温~40℃加温で使用して下さい。
・酸性の強力浸漬タイプです。
【用途】
・塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。
・鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗膜はく離剤 ネオリバーS-911の型番NR911-18のページです。
型番NR911-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

    塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

    塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

      塗膜はく離剤 ネオリバー#230

      塗膜はく離剤 ネオリバー#230

        塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

        塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

          塗膜はく離剤 ネオリバー#346

          塗膜はく離剤 ネオリバー#346

            塗膜はく離剤 ネオリバー#100

            塗膜はく離剤 ネオリバー#100

              塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

              塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                  塗膜はく離剤 ネオリバー#120

                  塗膜はく離剤 ネオリバー#120

                    強力粘着剤はがし

                    強力粘着剤はがし

                      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                        塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

                        塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

                          シールはがしリキッド

                          シールはがしリキッド

                            メーカー 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 アズワン 三彩化工 アズワン ヘンケル 三彩化工 高森コーキ
                            通常価格 26,000円 17,439円 3,959円 4,960円 4,459円 4,132円 1,930円 1,305円 4,960円 960円 1,305円 25,147円 437円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   9日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー ハケ塗り ハケ塗り スプレー ハケ塗り ハケ塗り -
                            トラスココード 483-6936 483-6863 - - - - 483-6952 - - - - 483-6944 -
                            質量(g) 18000.0 18000.0 - - - - 391.000 - - - - 16000.0 -
                            材質1 主成分:石油系溶剤 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン - 主成分:ジクロロメタン - - 主成分:石油系溶剤 -

                            塗膜はく離剤 ネオリバーS-911のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました