(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,439円
税込単価
19,183円

【特長】・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。・ポリウレタン樹脂系、エポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • トラスココード:
    483-6863
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤
  • 色:
    淡黄色
  • 内容量:
    1缶(18kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1510-18

1缶(18kg)
10

1個

17,439( 19,183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。
・ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。
・40℃~90℃加温で使用して下さい。
・アルカリ性の浸漬タイプです。
【用途】
・塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。
・鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗膜はく離剤 ネオリバー#1510の型番NR1510-18のページです。
型番NR1510-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

    塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

    塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

      塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

      塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

        塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

        塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

          塗膜はく離剤 ネオリバー#100

          塗膜はく離剤 ネオリバー#100

            塗膜はく離剤 ネオリバー#120

            塗膜はく離剤 ネオリバー#120

              1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

              1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                塗膜はく離剤 ネオリバー#346

                塗膜はく離剤 ネオリバー#346

                  塗膜はく離剤 ネオリバー#230

                  塗膜はく離剤 ネオリバー#230

                    150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                    150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                      食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

                      食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

                        200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                        200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                          500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                          500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                            メーカー 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 エスコ 三彩化工 三彩化工 エスコ ニイタカ エスコ エスコ
                            通常価格 17,439円 25,147円 3,859円 26,000円 4,132円 4,960円 7,560円 4,459円 3,959円 1,280円 9,096円 2,010円 2,840円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 - 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り - ハケ塗り ハケ塗り - ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り
                            トラスココード 483-6863 483-6944 - 483-6936 - - - - - - - - -
                            質量(g) 18000.0 16000.0 - 18000.0 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:石油系溶剤 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン - 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン - - - -

                            塗膜はく離剤 ネオリバー#1510のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました