(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-4
塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー トソウヨウガンセンジョウザイ ガンクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,859円
税込単価
4,245円

【特長】・硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 材質1:
    主成分:ジクロロメタン
  • 酸性/アルカリ性:
    中性
  • 色:
    無色

Loading...

 
カタログを表示

GC-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-4

483-6812
4000
1缶(4kg)
10

2個

3,859( 4,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。
・水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。
・中性の浸漬タイプです。
【用途】
・塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナーの型番GC-4のページです。
型番GC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

    テープクリーナー

    テープクリーナー

      塗膜はく離剤 ネオリバー#120

      塗膜はく離剤 ネオリバー#120

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

        ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

          シールはがしリキッド

          シールはがしリキッド

            塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

            塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

              ガスケットリムーバー(塩素フリー)

              ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                強力粘着剤はがし

                強力粘着剤はがし

                  α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                  α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                    粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                    粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                      300ml パッキンはがし

                      300ml パッキンはがし

                        330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                        330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                          α パッキンハガシスプレー

                          α パッキンハガシスプレー

                            メーカー 三彩化工 ロックペイント 三彩化工 ヘンケル 高森コーキ 三彩化工 スリーボンド アズワン トラスコ中山 アズワン エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 3,859円 1,975円 4,960円 10,035円 437円 25,147円 2,756円 960円 2,191円 1,305円 2,019円 1,939円 1,287円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー
                            種類 ハケ塗り スプレー ハケ塗り ハケ塗り - ハケ塗り スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー
                            材質1 主成分:ジクロロメタン - 主成分:ジクロロメタン - - 主成分:石油系溶剤 - - - - - - -
                            酸性/アルカリ性 中性 - 中性 - - - - - - - - - -
                            無色 - 青色 - - 褐色 - - - - - - -

                            塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 内容量

                            15,099円

                            ( 16,609円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10483-6804200001缶(20kg)

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました