(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,960円 ~ 17,438円
税込価格
5,456円 ~ 19,182円

【特長】・エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤でははく離し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 材質1:
    主成分:ジクロロメタン
  • 酸性/アルカリ性:
    酸性
  • 色:
    淡黄

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
483-6928
4000
1缶(4kg)
10

2個

4,960( 5,456円 )

4日目

483-6910
20000
1缶(20kg)
10

1個

17,438( 19,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤でははく離しにくい塗膜に有効です。
・弱酸性の刷毛塗りタイプです。
【用途】
・鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

    塗膜はく離剤 ネオリバー#230

    塗膜はく離剤 ネオリバー#230

      塗膜はく離剤 ネオリバー#346

      塗膜はく離剤 ネオリバー#346

        らくがき消し 180ml TW-212

        らくがき消し 180ml TW-212

          塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

          塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

            ラベルはがし 風神 速乾性

            ラベルはがし 風神 速乾性

              らくがき消し TW-210

              らくがき消し TW-210

                HPクリーナー 接着剤はがし

                HPクリーナー 接着剤はがし

                  ライフクリーンL-01

                  ライフクリーンL-01

                    食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

                    食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

                      シールはがしスプレー式50ml

                      シールはがしスプレー式50ml

                        500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                        500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                          200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                          200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                            メーカー 三彩化工 三彩化工 三彩化工 コクヨ 三彩化工 エーゼット コクヨ アズワン 横浜油脂工業 ニイタカ コクヨ エスコ エスコ
                            通常価格 4,960円 3,959円 4,459円 1,589円 26,000円 600円 840円 2,000円 21,428円 9,096円 934円 2,840円 2,010円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   2日目~   5日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 - 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー - - 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り - ハケ塗り - - - ハケ塗り ハケ塗り - ハケ塗り ハケ塗り
                            材質1 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 - 主成分:石油系溶剤 - - - - - - - -
                            酸性/アルカリ性 酸性 - アルカリ性 - - - - - - - - - -
                            淡黄 白濁色 淡緑 - 褐色 - - - - - - - -

                            塗膜はく離剤 ネオリバーS-767のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            床の滑り止め塗装の除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/13
                            倉庫の滑り止め塗装が剥げてきたので塗り直しの下準備として塗布
                            床に撒いて5分ほどで塗装が浮いてきたのでブラシで擦ったらきれいになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました