(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗膜はく離剤 ネオリバー#100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗膜はく離剤 ネオリバー#100

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,132円 ~ 15,949円
税込価格
4,545円 ~ 17,544円

【特長】・油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 材質1:
    主成分:ジクロロメタン
  • 酸性/アルカリ性:
    アルカリ性
  • 色:
    淡緑

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
483-6839
4000
1缶(4kg)
10

2個

4,132( 4,545円 )

4日目

483-6821
20000
1缶(20kg)
10

1個

15,949( 17,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能を発揮します。
・アルカリ性の刷毛塗りタイプです。
【用途】
・鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗膜はく離剤 ネオリバー#100

塗膜はく離剤 ネオリバー#100

    塗膜はく離剤 ネオリバー#120

    塗膜はく離剤 ネオリバー#120

      塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

      塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

        塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

        塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

          塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

          塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

            塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

            塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

              ニトムズ 粘着剤クリーナ

              ニトムズ 粘着剤クリーナ

                セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                  シールはがしリキッド

                  シールはがしリキッド

                    ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

                    ガム・Tフック跡はがしスーパージェル

                      200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                      200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

                        500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                        500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                          1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                          1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                            メーカー 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 三彩化工 nitoms セメダイン 高森コーキ 高森コーキ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,132円 4,960円 25,147円 3,859円 17,439円 26,000円 442円 444円 437円 554円 2,010円 2,840円 7,560円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー -
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り ハケ塗り スプレー ハケ塗り - - ハケ塗り ハケ塗り -
                            材質1 主成分:ジクロロメタン 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 主成分:ジクロロメタン 主成分:石油系溶剤 主成分:石油系溶剤 - - - - - - -
                            酸性/アルカリ性 アルカリ性 中性 - 中性 - - - - - - - - -
                            淡緑 青色 褐色 無色 淡黄色 褐色 - - - - - - -

                            塗膜はく離剤 ネオリバー#100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗膜の剥離に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            刷毛塗り一般塗膜用とのことで#100を使用した
                            一定時間おくと塗膜が浮き上がるのでヘラなどで除去した
                            最後は水洗いをしました
                            良くとれると思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました