(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏洩検査液 ファインバブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LL-S-1
漏洩検査液 ファインバブル ロウエイケンサエキ ファインバブル

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

【特長】・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 材質1:
    主成分:水、界面活性剤
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LL-S-1 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量備考
LL-S-160ccキャップタイプ
LL-M-1300ccノズルタイプ
LL-L-14L補充用タンクタイプ
  • 乾燥後に、アトが残りません。

●不純物保証値

単位:ppm
不純物NaKCaClF
保証値<1<1<1<1<1
 

【ファインバブル®参考データ】

●試験結果

試験片供試液備考
ファインバブル®B社製C社製
S55C
(25×50×15t #400研磨)
×3×324hr後
A1050P
(25×50×15t #400研磨)
120120hr後
C2801P
(25×50×15t #400研磨)
333120hr後
SUS304
(25×50×15t #400研磨)
120hr後

注)
○:テスト終了まで殆ど変化ナシ
:変色又は軽度の腐食
×:腐食
※数字は変化が目視で確認できた時間

浸漬腐食試験
各試片を、30℃に保持した供試液中に浸漬し、変化を調べた。

漏洩検査液 ファインバブル  浸漬腐食試験
商品情報を表示

LL-S-1の仕様・寸法情報

商品タイプ検知剤タイプ液体
種類本体トラスココード447-1296
質量(g)60材質1主成分:水、界面活性剤
透明内容量1本(60ml)

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL-S-1

LL-S-1

447-1296
60
1本(60ml)

5個

670( 737円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
・発泡漏れ試験方法(JIS Z2329-2002)に対応しております。
・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
・ナトリウム、カリウム、カルシウム、及び塩素、弗素、臭素、硫黄化合物等の不純物を管理しています。
【用途】
・各種ガス用の機器及び配管系の接合部、溶接部等からのリーク検出に。
・各種配管に最適。
・清浄度管理配管に。
・サニタリー配管に。
・空調配管に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏洩検査液 ファインバブルの型番LL-S-1のページです。
型番LL-S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏洩検査液 ファインバブル

漏洩検査液 ファインバブル

    ガス漏れ検知剤 リークチェック

    ガス漏れ検知剤 リークチェック

      "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

      "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

            ビッグブルー (スタンダードタイプ)

            ビッグブルー (スタンダードタイプ)

              リークフォーマー

              リークフォーマー

                漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                  アイ・G2 250ml

                  アイ・G2 250ml

                    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                      水漏れ検査剤モレミール W

                      水漏れ検査剤モレミール W

                        漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                        漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                            メーカー フジキン トラスコ中山 スリーボンド タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサダ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック 横浜油脂工業 マークテック タセト マークテック マークテック
                            通常価格 670円 1,236円 2,364円 1,586円 7,900円 2,350円 944円 29,568円 844円 17,484円 3,544円 14,139円 1,571円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   2日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 -
                            タイプ 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 - 液体 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            材質1 主成分:水、界面活性剤 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            漏洩検査液 ファインバブルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            後検時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                            プラントの配管系の整備のさい、一端配管のつなぎを外して、再組立てします。その組立後の漏れ検査に使用しています。漏れ検査時は、スプレーで吹きかけ、検査後ふき取っています。注文時納期がわかるので、ミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            後検時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                            プラントの配管系の整備のさい、一端配管のつなぎを外して、再組立てします。その組立後の漏れ検査に使用しています。漏れ検査時は、スプレーで吹きかけ、検査後ふき取っています。注文時納期がわかるので、ミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力検査での漏洩試験に
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            以前はS社のものを使っていましたが、調達がしずらくなり同等品を探していました。
                            ミスミで本製品が調達出来るのは助かりました。
                            検知材の証明書が欲しい場合は対応してもらえるのか不明ですが、至急ほしい場合はまた注文すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏れ検査に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            3年ごとに県によって行われる工場内の窒素ガス供給ラインでの漏れ検査時に使用しています。洗浄瓶、スプレーに移し替えて噴霧しています。検査後はウエスで拭いています。販売数量も容量もちょうど良いですし、複数の場所で使うのにも便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LL-L-1
                            LL-M-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            10,450円

                            ( 11,495円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            447-127040001本(4000ml)

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            447-12883001本(300ml)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト