(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆浸透剤 ルーズニングオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H.L.O-420S
防錆浸透剤 ルーズニングオイル ボウセイシントウザイ ルーズニングオイル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,007円
税込単価
2,208円

【特長】・浸透性に優れています。・サビを防ぐ防錆浸透剤です。・サビやかじり付を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~130
  • 材質/主成分:
    鉱油系
  • 色:
    微褐色透明

Loading...

 
カタログを表示

H.L.O-420S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H.L.O-420S

122-6894
430
1本(420g)

3個

2,007( 2,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性に優れています。
・サビを防ぐ防錆浸透剤です。
・サビやかじり付を分解する解体促進剤です。
【用途】
・機械関係の金属部分の合わせ面、ボルト部分などのサビ付防止やサビ、かじり付の分解促進剤として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆浸透剤 ルーズニングオイルの型番H.L.O-420Sのページです。
型番H.L.O-420Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆浸透剤 ルーズニングオイル

防錆浸透剤 ルーズニングオイル

    浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

    浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

      さび止め潤滑剤

      さび止め潤滑剤

        KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

        KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

            さび止め潤滑剤(標準タイプ)

            さび止め潤滑剤(標準タイプ)

              浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

              浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                防錆浸透剤88スムーススプレー

                防錆浸透剤88スムーススプレー

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                        防錆剤 クレ3-36

                        防錆剤 クレ3-36

                          ペネトンA(防錆スプレー)

                          ペネトンA(防錆スプレー)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 住鉱潤滑剤 スリーボンド 呉工業 呉工業 スリーボンド ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 呉工業 住鉱潤滑剤 タセト 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,034円 1,925円 1,457円 674円 674円 2,044円 1,760円 439円 459円 1,678円 1,224円 1,007円 840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            種類 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー
                            使用温度範囲(℃) -50~130 - - - - - - - - - - - -
                            材質/主成分 鉱油系 - - - - - - - - - - - -
                            微褐色透明 - - - - - - - - - - - -

                            防錆浸透剤 ルーズニングオイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            防錆浸透剤として
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            製品の写真は液体タイプの缶が写っていますが、500g以外はスプレー式なのでご注意下さい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆びたボルト
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            今まで色々な浸透液を試した所、これが一番よかったようです。
                            次回も、買いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H.L.O-180S
                            H.L.O-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            1,034円

                            ( 1,137円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            122-68862051本(180g)

                            1,486円

                            ( 1,635円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            122-69085101本(500g)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました