(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ用接着剤(青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩ビ用接着剤(青)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
702円 ~ 3,234円
税込価格
772円 ~ 3,557円

低粘度/速乾性タイプの塩ビ用接着剤(青)。【特長】・JWWAS101準拠品。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 材質/主成分:
    メチルエチルケトン
  • 仕様:
    低粘度速乾性(粘度500mPa・S)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

AO100G

  • 容量:100g
  • 粘度:低粘度速乾性、150mPa・s
  • 適用口径:13~150mm

AO500G

  • 容量:500g
  • 粘度:低粘度速乾性、150mPa・s
  • 適用口径:13~150mm

AO1KG

  • 容量:1kg
  • 粘度:低粘度速乾性、150mPa・s
  • 適用口径:13~150mm

使用上のご注意

  • ※ 乾きやすい為、φ200(直径200mm)以上の配管には適しません。

接着接合の基本事項

  • ※ 接着剤を使用する際は差口を規定量面取りしてください。
  • ※ 接合面を乾いたウエスなどで清掃してください。塗布面に水、埃、油類等が付着していると接着不良の原因となります。
  • ※ 接着受口にはテーパ―がついています。接合時には規定の時間、接合部保持をお願いします。

注意・禁止事項

  • ※ 有機系溶剤による中毒や火災を防止するため、作業現場では換気に注意し、火気を避けてください。
  • ※ 取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用してください。
  • ※ 万一皮膚に 触れた場合は、速やかに石鹸と水でよく洗い落としてください。
  • ※ 取扱い後は手洗いやうがいを十分に行ってください。
  • ※ 誤って目に入った場合は、こすったりしないで速やかに医師の診断を受けてください。
  • ※ 土砂や水の混入したものや、古くなって固まりかけた接着剤をシンナー等で薄めて使用しないでください。接着効果が低下し、配管の抜けや漏水の原因になります。
  • ※ 火気を避け、温度が40℃以下の一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。また、使用後は容器のフタを正しくしっかりと閉めてください。
  • ※ 主剤と硬化剤は等量を取出し、色ムラがなくなるまで十分に練り合せてからご使用ください。練不足があると接合力が低下しますので、ご注意ください。
  • ※ 接着剤は消防法第2条の「危険物第4類第1石油類」に該当するため、200L以上保管する場合は危険物倉庫内に保管してください。(ただし、都市によっては200L未満でも火災予防条例等の規制を受けますから、ご注意ください。)
  • ※ 季節(気温)に応じて粘度等の異なる場合があります。使用時期に応じた製品をご使用ください。
  • ※ 塩ビ管・継手の接合用として開発されたものです。他の用途には流用しないでください。
  • ※ ゴム輪接合にあたっては、所定の専用滑剤をご使用ください。接着剤や油、グリス等はゴム輪を傷める恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

使用・保管上のご注意

  • ※ 危険物第4類該当接着剤は引火性液体です。
  • ※ 有機溶剤中毒の恐れがあります。
  • ※ 皮膚に付着したり、蒸気を吸入すると中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには注意事項を必ず守ってください。
  • ※ 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
  • ※ 容器からこぼれた場合は、砂などを散布した後、処理してください。
  • ※ 皮膚に付着した場合は速やかに拭取り、石鹸と水で十分に洗い落としてください。
  • ※ 蒸気やガスなどを吸込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • ※ 目に入った場合は多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • ※ 火災時には炭酸ガスや泡、または粉末消火器を用いて完全に消火してください。
  • ※ 他の接着剤と混ぜて使用しないでください。
  • ※ 接着剤が古くなってゼラチン状になったものは、アセトンなどの溶剤を加えても接着力は回復しませんので使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
446-2971
1000
1缶(1000g)

1個

3,234( 3,557円 )

2日目

446-2963
100
1缶(100g)

1個

702( 772円 )

1日目

446-2980
500
1缶(500g)

1個

1,628( 1,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低粘度/速乾性タイプの塩ビ用接着剤(青)。
【特長】
・JWWAS101準拠品。
・有機溶剤に基材(塩ビ樹脂)を溶解し接着面を拡散接着する仕組み。
・未開封で冷暗所に保管した状態で一般的に2年程度は使用可能。
【用途】
・VP/VUパイプの接着に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ用接着剤(青)

塩ビ用接着剤(青)

    ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

    ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

      コンクリメント

      コンクリメント

        ボンド SU200

        ボンド SU200

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

            車止め用接着剤

            車止め用接着剤

              高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

              高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                速乾ボンド G103

                速乾ボンド G103

                  ボンド木工用 白・クリーム

                  ボンド木工用 白・クリーム

                    建築内装用“速乾ボンド G10

                    建築内装用“速乾ボンド G10

                      ボンド多用途屋外用

                      ボンド多用途屋外用

                        ボンド木工用

                        ボンド木工用

                          コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                          コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン スリーボンド コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 702円 4,278円 716円 3,326円 1,487円 1,392円 1,774円 785円 753円 798円 1,342円 194円 1,288円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            透明 その他 その他 - その他 淡黄色 黄褐色 - - クリーム -
                            材質/主成分 メチルエチルケトン - - - - - - - - - - - -
                            仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) - - - - - - - - - - - -

                            塩ビ用接着剤(青)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備製作
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            通常使用は特に問題ありません。特殊な使い方で自己責任となりますが、塩ビパイプの端面同士の接着に使用、想像以上の強度が得られました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ配管の接続に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            塩ビ配管の接続の際に使用しています。 他の接着剤で取れたことがあったので此方を使用するようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました