(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・外面プラスチックライニング鋼管と外面被覆継手のねじ部のシールと隙間の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    アイボリー
  • トラスココード:
    122-6827
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~50
  • 粘度:
    15000mPa・s
  • 色詳細:
    アイボリー
  • 特長1:
    無溶剤型で硬化後はゴム弾性体になり、隙間充填性、耐ガス性、耐振動性、耐衝撃性に優れた効果を発揮致します。
  • 内容量:
    1本(210g)
  • 材質/主成分:
    変成シリコーン系、弾性形
  • 質量(g):
    220

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPS

1本(210g)

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外面プラスチックライニング鋼管と外面被覆継手のねじ部のシールと隙間の充填が兼用できる新しいタイプのガス配管用シール兼充填剤です
・無溶剤型で硬化後はゴム弾性体になり、隙間充填性、耐ガス性、耐振動性、耐衝撃性に優れた効果を発揮致します
【用途】
・屋外埋設部のねじ継手およびメカニカル継手の接合部

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型の型番GPSのページです。
型番GPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

      250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

      250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

        230g パイプねじシール剤(LNG配管)

        230g パイプねじシール剤(LNG配管)

          140g 配管シール剤(上水・給湯用)

          140g 配管シール剤(上水・給湯用)

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

              POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

              POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

                上水・給湯用配管シール剤

                上水・給湯用配管シール剤

                  50ml 金属配管シール剤(低強度)

                  50ml 金属配管シール剤(低強度)

                    250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                    250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                      ガス配管用シール剤

                      ガス配管用シール剤

                        ヘルメチック F-III 防食シール剤

                        ヘルメチック F-III 防食シール剤

                          シリコン系液状ガスケット(機械用)

                          シリコン系液状ガスケット(機械用)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス エスコ エスコ エスコ エスコ セメダイン スリーボンド エスコ エスコ スリーボンド 山王工業 日本ヘルメチックス
                            通常価格 2,300円 3,413円 8,050円 3,930円 3,210円 8,840円 993円 3,517円 2,320円 8,840円 3,426円 3,257円 1,545円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            アイボリー グレー ホワイト アイボリー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト その他 ホワイト ホワイト
                            トラスココード 122-6827 356-4436 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~50 -50~200 - - - - - - - - - - -60~230
                            粘度 15000mPa・s 7000mPa・s - - - - - - - - - - ペースト状

                            ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました