(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,575円
税込単価
1,733円

【特長】・ライニング鋼管用の白色の防食シール剤です・耐熱性が良く、給水・給湯の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    122-6720
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~85
  • 粘度:
    4500mPa・s
  • 内容量:
    1本(500g)
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、乾性固着形
  • 仕様:
    日本水道協会規格品(JWWA K 146・142)
  • 質量(g):
    610

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-A

1本(500g)

1個

1,575( 1,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライニング鋼管用の白色の防食シール剤です
・耐熱性が良く、給水・給湯の広範囲の配管に使用できます
・乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します
・国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品
【用途】
・ライニング鋼管に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤の型番TW-Aのページです。
型番TW-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

      ヘルメチック FII-V 防食シール剤

      ヘルメチック FII-V 防食シール剤

        ヘルメチック F-Z 防食シール剤

        ヘルメチック F-Z 防食シール剤

          ヘルメチック ガス配管用シール剤

          ヘルメチック ガス配管用シール剤

            ヘルメチック 一般配管用シール剤

            ヘルメチック 一般配管用シール剤

              ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

              ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                  水道用液状シール剤

                  水道用液状シール剤

                    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                        塩ビ用接着剤(色付白)

                        塩ビ用接着剤(色付白)

                          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 山王工業 山王工業 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス クボタケミックス(クボタシーアイ) スリーボンド 積水化学工業 日本ヘルメチックス クボタケミックス(クボタシーアイ) エスコ
                            通常価格 1,575円 1,558円 1,771円 63,790円 81,610円 63,790円 1,540円 2,018円 1,932円 1,413円 1,700円 2,518円 8,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤
                            ホワイト グレー - - - - グレー - ホワイト ホワイト
                            トラスココード 122-6720 - - - - - 122-6801 - - - 122-6592 - -
                            使用温度範囲(℃) -30~85 -10~85 - - - - -30~50 - - - -40~85 - -
                            粘度 4500mPa・s 1500mPa・s - - - - 30000mPa・s - - - 3000mPa・s - -

                            ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました