(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン系液状ガスケット(機械用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS60C-350
シリコン系液状ガスケット(機械用) シリコンケイエキジョウガスケット(キカイヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,319円
税込単価
2,551円

【特長】・耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~230
  • 粘度:
    ペースト状
  • 材質/主成分:
    シリコーンゴム系、粘弾形
  • 仕様:
    垂れ止め入りのノンサグタイプ
  • 注意事項:
    蒸気には使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

SS60C-350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS60C-350

356-4452
1本(350g)
400

1個

2,319( 2,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。
【用途】
・電機関係の防湿、絶縁接着シール。
・機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン系液状ガスケット(機械用)の型番SS60C-350のページです。
型番SS60C-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン系液状ガスケット(機械用)

シリコン系液状ガスケット(機械用)

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

      ガス配管用ねじシール剤

      ガス配管用ねじシール剤

        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

          ガス配管用シール剤

          ガス配管用シール剤

            ヘルメチック F-III 防食シール剤

            ヘルメチック F-III 防食シール剤

              上水・給湯用配管シール剤

              上水・給湯用配管シール剤

                液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                  250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                  250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                    50ml 金属配管シール剤(低強度)

                    50ml 金属配管シール剤(低強度)

                      ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                      ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                        ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                        ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド ヘンケル スリーボンド 山王工業 スリーボンド アズワン エスコ エスコ ヘンケル 日本ヘルメチックス ヘンケル
                            通常価格 1,545円 655円 2,956円 2,500円 3,426円 3,257円 3,517円 2,248円 8,840円 2,320円 2,500円 3,413円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト グレー その他 ホワイト その他 ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト グレー ホワイト
                            使用温度範囲(℃) -60~230 -40~150 - - - - - - - - - -50~200 -
                            粘度 ペースト状 8000mPa・s - - - - - - - - - 7000mPa・s -
                            材質/主成分 シリコーンゴム系、粘弾形 樹脂系 - - - - - - - - - シリコーンゴム系、粘弾形 -

                            シリコン系液状ガスケット(機械用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS60C-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 内容量 質量
                            (g)

                            1,545円

                            ( 1,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            356-44441本(100g)115

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました