(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,364円
税込単価
1,500円

【特長】・ステンレス配管用前処理プライマーです【用途】・ヘルメシール用プライマ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    クリア
  • トラスココード:
    122-6959
  • 内容量:
    1本(200g)
  • 材質/主成分:
    MEK、金属塩
  • 仕様:
    適合シール剤:903、906、906B
  • 質量(g):
    240

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

903-P

1本(200g)

1個

1,364( 1,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管用前処理プライマーです
【用途】
・ヘルメシール用プライマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマーの型番903-Pのページです。
型番903-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

      水道用液状シール剤

      水道用液状シール剤

        ガス配管用シール剤

        ガス配管用シール剤

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

            ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

            ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

              一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

              一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                ガス配管用ねじシール剤

                ガス配管用ねじシール剤

                  一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                  一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                    ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                    ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                        ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                        ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド スリーボンド ヘンケル 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド 日本ヘルメチックス ヘンケル 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス ヘンケル
                            通常価格 1,364円 3,413円 1,932円 3,426円 8,045円 1,540円 1,138円 2,956円 1,400円 2,500円 1,700円 2,300円 7,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            クリア グレー - その他 ホワイト グレー - その他 ホワイト アイボリー その他
                            トラスココード 122-6959 356-4436 - - - 122-6801 - - - - 122-6592 122-6827 -
                            内容量 1本(200g) 1本(160g) - - - 1本(500g) - - 1本(500g) - 1本(500g) 1本(210g) -
                            材質/主成分 MEK、金属塩 シリコーンゴム系、粘弾形 - - - 合成樹脂系、不乾性粘着形 合成樹脂系、乾性固着形 - 合成樹脂系、乾性固着形 - 合成樹脂系、乾性固着形 変成シリコーン系、弾性形 -

                            ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました