(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-2B
一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g イッパンハイカンヨウシールザイ ヘルメシール 500G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・一般配管用乾性固着形のシール剤です。【用途】・一般配管、継手、機械ね...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 粘度:
    3000mPa・s
  • 内容量:
    1本(500g)
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、乾性固着形
  • 質量(g):
    610

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

 
カタログを表示

S-2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
ハケ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2B

122-6550
無し
1本(500g)

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般配管用乾性固着形のシール剤です。
【用途】
・一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用シール剤 ヘルメシール 500gの型番S-2Bのページです。
型番S-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

      ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

        ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

        ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

          ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

          ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

            ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

            ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

              塩ビ用接着剤(HI用)

              塩ビ用接着剤(HI用)

                スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                  塩ビ用接着剤(色付白)

                  塩ビ用接着剤(色付白)

                    スリーボンド TB4002 500g

                    スリーボンド TB4002 500g

                      塩ビ用接着剤(HT用)

                      塩ビ用接着剤(HT用)

                        防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                        防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                          ヘルメチック FII-V 防食シール剤

                          ヘルメチック FII-V 防食シール剤

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス クボタケミックス(クボタシーアイ) スリーボンド クボタケミックス(クボタシーアイ) スリーボンド クボタケミックス(クボタシーアイ) 日本ヘルメチックス 山王工業
                            通常価格 1,400円 1,590円 1,700円 1,575円 1,540円 1,364円 953円 3,572円 2,518円 2,224円 1,197円 1,558円 1,771円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー ホワイト グレー クリア クリア グレー ホワイト グレー クリア グレー -
                            使用温度範囲(℃) -40~85 -40~70 -40~85 -30~85 -30~50 - - - - - - -10~85 -
                            粘度 3000mPa・s 40000mPa・s 3000mPa・s 4500mPa・s 30000mPa・s - - - - - - 1500mPa・s -
                            内容量 1本(500g) 1本(500g) 1本(500g) 1本(500g) 1本(500g) 1本(200g) - - - - - - -

                            一般配管用シール剤 ヘルメシール 500gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-2C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード ハケ 内容量

                            1,488円

                            ( 1,637円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122-6568付属-

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました