(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-2A
一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g ハイカンヨウシールザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,192円
税込単価
1,311円

【特長】・一般配管用乾性固着形のシール剤です。【用途】・一般配管、継手、機械ね...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 粘度:
    3000mPa・s
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、乾性固着形

Loading...

 
カタログを表示

S-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
内容量
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2A

122-6541
1本(300g)
340

1個

1,192( 1,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般配管用乾性固着形のシール剤です。
【用途】
・一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500gの型番S-2Aのページです。
型番S-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

    ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

    ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

      ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

      ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

        50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

        50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

              ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

              ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                ロックタイト ひも状シールテープ

                ロックタイト ひも状シールテープ

                  50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

                  50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

                    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                        水道用液状シール剤

                        水道用液状シール剤

                          配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                          配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                            メーカー 日本ヘルメチックス ヘンケル ヘンケル エスコ ヘンケル ヘンケル ヘンケル 山王工業 エスコ 積水化学工業 ヘンケル スリーボンド 積水化学工業
                            通常価格 1,138円 3,652円 7,423円 4,680円 3,578円 8,045円 7,399円 28,390円 2,320円 1,140円 2,500円 1,932円 1,413円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 - その他 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            使用温度範囲(℃) -40~85 - - - - - - - - - - - -
                            粘度 3000mPa・s - - - - - - - - - - - -
                            材質/主成分 合成樹脂系、乾性固着形 - - - - - - - - - - - -

                            一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-20A
                            S-20C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細 内容量 質量
                            (g)

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー122-65761本(300g)340

                            1,488円

                            ( 1,637円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー122-65841本(500g)610

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました