(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・一般配管・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
  • トラスココード:
    122-6592
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 粘度:
    3000mPa・s
  • 内容量:
    1本(500g)
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、乾性固着形
  • 質量(g):
    610

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-200C

1本(500g)

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般配管・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です
・防食効果が有ります
・一般配管用乾性固着形のシール剤です
・飲料水には使用できません
【用途】
・一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止
・サビ止め兼用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤の型番S-200Cのページです。
型番S-200Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

      一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

      一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

        ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

        ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

          ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

          ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

            スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

            スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

              ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

              ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                塩ビ用接着剤(HI用)

                塩ビ用接着剤(HI用)

                  塩ビ用接着剤(HT用)

                  塩ビ用接着剤(HT用)

                    塩ビ用接着剤(色付白)

                    塩ビ用接着剤(色付白)

                      スリーボンド TB4002 500g

                      スリーボンド TB4002 500g

                        500g パイプねじシール剤(一般配管)

                        500g パイプねじシール剤(一般配管)

                          500g パイプねじシール剤(ガス配管)

                          500g パイプねじシール剤(ガス配管)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド 日本ヘルメチックス クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) スリーボンド エスコ エスコ
                            通常価格 1,700円 1,590円 1,400円 1,575円 1,364円 3,572円 1,540円 953円 1,197円 2,518円 2,224円 2,300円 4,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー ホワイト クリア グレー グレー クリア クリア ホワイト グレー グレー グレー
                            トラスココード 122-6592 122-6819 - 122-6720 122-6959 - 122-6801 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~85 -40~70 -40~85 -30~85 - - -30~50 - - - - - -
                            粘度 3000mPa・s 40000mPa・s 3000mPa・s 4500mPa・s - - 30000mPa・s - - - - - -

                            ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管からの漏れ止で使用。
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/10
                            配管からの漏れ止で使用。
                            用途では限られますが試しに購入しました。
                            シールテープでは漏れる場合は施工したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました