(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30V-S
防錆塗料 ヘルメシール No.30-V ボウセイトリョウ ヘルメシール NO.30-V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

【特長】・日本工業規格 JIS K 5551 2種 耐塩水噴霧試験適合品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~85
  • 粘度:
    1500mPa・s
  • 色詳細:
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、乾性固着形
  • 仕様:
    防蝕塗料

Loading...

 
カタログを表示

30V-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30V-S

356-4428
1本(420g)
465

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本工業規格 JIS K 5551 2種 耐塩水噴霧試験適合品です。
・国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。
【用途】
・ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆塗料 ヘルメシール No.30-Vの型番30V-Sのページです。
型番30V-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    ヘルメチック ガス配管用シール剤

    ヘルメチック ガス配管用シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

          ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

          ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

            ヘルメチック F-Z 防食シール剤

            ヘルメチック F-Z 防食シール剤

              500g パイプねじシール剤(ガス配管)

              500g パイプねじシール剤(ガス配管)

                塩ビ用接着剤(HT用)

                塩ビ用接着剤(HT用)

                  ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

                  ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー

                    スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                    スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                      アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                      アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                        塗る防食材 ZAPペースト

                        塗る防食材 ZAPペースト

                          AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                          AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                            メーカー 日本ヘルメチックス 山王工業 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス 山王工業 エスコ クボタケミックス(クボタシーアイ) 日本ヘルメチックス スリーボンド 旭有機材 MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 旭有機材
                            通常価格 1,558円 81,610円 63,790円 1,771円 1,540円 63,790円 4,080円 1,197円 1,364円 3,572円 2,617円 7,824円 1,480円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 - - 配管用シール剤 -
                            グレー - - - グレー - グレー クリア クリア グレー クリア グレー クリア
                            使用温度範囲(℃) -10~85 - - - -30~50 - - - - - - - -
                            粘度 1500mPa・s - - - 30000mPa・s - - - - - - - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - -

                            防錆塗料 ヘルメシール No.30-Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30V-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 内容量 質量
                            (g)

                            1,558円

                            ( 1,714円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            356-44101本(500g)620

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました