(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,413円
税込単価
3,754円

【特長】・無溶剤のステンレス鋼管及びライニング鋼管用の配管用防食シール剤で、無...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    356-4436
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~200
  • 粘度:
    7000mPa・s
  • 色詳細:
  • 内容量:
    1本(160g)
  • 材質/主成分:
    シリコーンゴム系、粘弾形
  • 仕様:
    日本水道協会規格品(JWWA K 146・142)
  • 注意事項:
    蒸気には使用できません。
  • 質量(g):
    175

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

403

1本(160g)

2個

3,413( 3,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤のステンレス鋼管及びライニング鋼管用の配管用防食シール剤で、無毒性で、しかも耐熱性(-50~+200℃)に優れています(蒸気配管には、使用できません)
・給水、給湯、熱水、灯油、不凍液等の配管に優れたシール効果を発揮します
・流動性が有り、使い易いチューブ入りで、最後まで使用でき、経済的です
・飲料水配管に使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤の型番403のページです。
型番403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

    ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

    ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

      ガス配管用シール剤

      ガス配管用シール剤

        上水・給湯用配管シール剤

        上水・給湯用配管シール剤

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

            ガス配管用ねじシール剤

            ガス配管用ねじシール剤

              140g 配管シール剤(上水・給湯用)

              140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                50ml 金属配管シール剤(低強度)

                50ml 金属配管シール剤(低強度)

                  230g パイプねじシール剤(LNG配管)

                  230g パイプねじシール剤(LNG配管)

                    POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

                    POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

                      ヘルメチック F-III 防食シール剤

                      ヘルメチック F-III 防食シール剤

                        250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                        250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                          250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                          250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド スリーボンド 日本ヘルメチックス スリーボンド エスコ エスコ エスコ セメダイン 山王工業 エスコ エスコ
                            通常価格 3,413円 2,300円 3,426円 3,517円 1,545円 2,956円 3,210円 2,320円 3,930円 993円 3,257円 8,050円 8,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー アイボリー その他 ホワイト ホワイト その他 ホワイト ホワイト アイボリー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                            トラスココード 356-4436 122-6827 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -50~200 -30~50 - - -60~230 - - - - - - - -
                            粘度 7000mPa・s 15000mPa・s - - ペースト状 - - - - - - - -

                            ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            水道配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            一度購入したものがステンレス管に対応していないことがわかり、水漏れもしてきたので購入しました。
                            乾いた状態で締め付けないと効果が出ないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水道配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            一度購入したものがステンレス管に対応していないことがわかり、水漏れもしてきたので購入しました。
                            乾いた状態で締め付けないと効果が出ないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました