(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,619円 ~ 8,195円  特別価格 
税込価格
7,281円 ~ 9,015円  特別価格 

【特長】・軽量かつ高品質の安定したバンドです。【用途】・荷物の結束に適用します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    2500
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg):
    120
  • 厚さ(mm):
    0.58
  • 紙管内径(mm):
    200
  • 破断伸度(%):
    20以下
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
486-7637
4580402840214
1巻
10

2個

8,193円

7,867

( 8,654円 )

1日目

透明
486-7645
4580402840252
1巻
10

2個

7,299円

7,009

( 7,710円 )

1日目

486-7653
4580402840221
1巻
10

2個

8,195( 9,015円 )

1日目

486-7661
4580402840245
1巻
10

1個

6,619( 7,281円 )

11日目

486-7670
4580402840238
1巻
10

2個

8,193円

7,867

( 8,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ高品質の安定したバンドです。
【用途】
・荷物の結束に適用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

    PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

    PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

      15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

      15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

        梱包機用PPバンド SSストラップ

        梱包機用PPバンド SSストラップ

          PPバンド(一般手締め用)

          PPバンド(一般手締め用)

            PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

            PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

              ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

              ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                  手締用PPバンド ストッパー付

                  手締用PPバンド ストッパー付

                    ワールドバンド LBシリーズ

                    ワールドバンド LBシリーズ

                      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                        ポリエステルバンド自動梱包機用

                        ポリエステルバンド自動梱包機用

                          Vバンド自動梱包機用

                          Vバンド自動梱包機用

                            メーカー FKK(富士工業) アズワン エスコ 積水樹脂 エスコ 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 トラスコ中山 アズワン ミスミ 積水樹脂 積水樹脂
                            通常価格 6,619円 710円 1,119円 7,104円 4,840円 9,122円 17,913円 6,196円 1,148円 12,000円 12,670円 13,730円 23,443円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   10日目  
                            商品タイプ 機械用 手締用 手締用 機械用 手締用 機械用 機械用 - 手締用 - 機械用 機械用 機械用
                            幅(mm) 15.5 15.5 - - - - - - 15.5 - 15.5 - -
                            長さ(m) 2500 - 100 - 1000 - - - 100 - 2500 - -
                            質量(g) 9000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました