(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

菊水テープ アルミテープ

菊水テープ アルミテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,491円
税込単価
2,740円

【特長】・厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシー...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.105
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.8N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • トラスココード:
    471-0908
  • 使用温度範囲(℃):
    10~35
  • ツヤ有無:
    なし
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 引張強度(N/10mm):
    32
  • 材質1:
    基材:アルミ箔
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 質量(g):
    740

型番

505KCP-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

505KCP-50

10

4個

2,491( 2,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。
・はく離紙つきなので、定尺カットが容易にできます。
【用途】
・空調設備のダクトシール用。
・耐久性の必要なシール用。
・冷凍倉庫などの保温材目地シール用。

Loading...

505KCP-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

菊水テープ アルミテープの型番505KCP-50のページです。
型番505KCP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊水テープ アルミテープ

菊水テープ アルミテープ

    スリオン アルミテープ 50mm×50mm

    スリオン アルミテープ 50mm×50mm

      アルミ箔基材片面テープ

      アルミ箔基材片面テープ

        アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

        アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

          No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

          No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

            アルミテープ No.721

            アルミテープ No.721

              厚手光沢アルミテープ

              厚手光沢アルミテープ

                No.9817 アルミガラスクロステープ

                No.9817 アルミガラスクロステープ

                  アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                  アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                        アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                        アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                            メーカー 菊水テープ マクセルスリオンテック 共同技研化学 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト nitoms マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル 共同技研化学 日東エルマテリアル ダイヤテックス マクセルスリオンテック
                            通常価格 2,491円 2,053円 2,617円 2,398円 2,875円 1,975円 1,084円 6,159円 697円 2,265円 1,068円 26,035円 71,999円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 - 50 50 50 50 50 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 20 - 10 15 - 50 10 - 50
                            テープ厚(mm) 0.105 0.08 0.16 - 0.22 0.1 0.13 0.21 0.1 0.09 0.18 0.15 0.095
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            菊水テープ アルミテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました