(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ キクラフト100

クラフトテープ キクラフト100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

特殊はく離処理により、原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくした環境に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.125
  • 色:
    ブラウン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    4.0N/10mm
  • 引張強度:
    46N/10mm
  • 色詳細:
    ダンボール
  • JANコード:
    4906340100126
  • トラスココード:
    471-0801
  • 粘着力(N/10mm):
    4
  • 基材:
    クラフト紙
  • 質量(g):
    280

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-50

10

1個

255( 281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊はく離処理により、原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくした環境に優しい商品です。「すべりにくい」・「字がかける」などの特長を備えています。
【特長】
・すべりにくいので、運送途中や保管時の荷崩れ防止に貢献する
・油性マーカーで字が書けます
・焼却時に発生するCO2が削減され、地球温暖化防止にも貢献します
・天然ゴム系粘着剤です
【用途】
・段ボールケースの封カン
・一般包装用

100-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ キクラフト100の型番100-50のページです。
型番100-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ キクラフト100

クラフトテープ キクラフト100

    クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

    クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

      パイルテープ

      パイルテープ

        クラフトテープ ニューホワイト

        クラフトテープ ニューホワイト

          包装用ニュークラフトテープ No.200W

          包装用ニュークラフトテープ No.200W

            包装用 クラフトテープ No.200

            包装用 クラフトテープ No.200

              包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

              包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                スーパークラフトテープ No.504NS

                スーパークラフトテープ No.504NS

                  クラフト粘着テープNO.712(ピロー)(シュリンク)

                  クラフト粘着テープNO.712(ピロー)(シュリンク)

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                      No.2000 クラフト粘着テープ

                      No.2000 クラフト粘着テープ

                        ホワイトクラフトテープ KW-200

                        ホワイトクラフトテープ KW-200

                          カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                          カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                            メーカー 菊水テープ 菊水テープ 菊水テープ 菊水テープ リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ 積水化学工業 nitoms コクヨ カモ井加工紙 日東電工 カモ井加工紙
                            通常価格 255円 232円 324円 320円 324円 244円 338円 182円 259円 404円 16,404円 528円 46,972円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 - 50 - 50 - 18
                            テープ厚(mm) 0.125 0.13 0.135 0.13 0.16 0.14 0.16 0.14 0.15 - 0.15 0.15 0.11
                            ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 ホワイト系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - - -

                            クラフトテープ キクラフト100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました