(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッグキーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッグキーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,908円
税込単価
10,899円

【特長】・旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 取付方法:
    単管取付タイプ
  • トラスココード:
    489-8001
  • JANコード:
    4580179994318
  • 質量(g):
    2200
  • 対応旗幅(mm):
    1000、1300、1500
  • 適用パイプ径(mm):
    Φ48.6(単管用)
  • 内容量:
    1セット(本体、キャップ1個、クリップ2個、固定リング1個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-100

1セット(本体、キャップ1個、クリップ2個、固定リング1個)

1個

9,908( 10,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。
・伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッグキーパーの型番AR-100のページです。
型番AR-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッグキーパー

フラッグキーパー

    123 ステンレス水平旗竿

    123 ステンレス水平旗竿

      マイゾックス マイポール

      マイゾックス マイポール

        マイゾックス マイポール3MX2段

        マイゾックス マイポール3MX2段

          ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

          ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

            旗竿金具 クリート

            旗竿金具 クリート

              ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

              ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

                ユニット クリート

                ユニット クリート

                  吹流シ用金具吹流シ用金具

                  吹流シ用金具吹流シ用金具

                    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

                      桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                      桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                        ユニット 大型避難誘導旗

                        ユニット 大型避難誘導旗

                          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                            メーカー アラオ 伊藤製作所 マイゾックス マイゾックス ユニット アラオ ユニット ユニット アラオ ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 9,908円 9,129円 2,103円 3,457円 5,988円 1,170円 4,627円 2,060円 6,491円 6,764円 1,047円 8,100円 450円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            形状 その他 その他 - - 角型 その他 角型 その他 その他 吹き流し 角型 角型 三角型
                            材質(本体) スチール その他 アルミ合金 アルミ合金 その他 その他 - その他 - - スチール その他 ビニール
                            取付方法 単管取付タイプ 単管取付タイプ - - 筒状通し穴 単管取付タイプ - - - - 筒状通し穴 筒状通し穴 -
                            トラスココード 489-8001 - - - - 489-7218 - - 489-7951 - - - -
                            JANコード 4580179994318 - - - - 4580179990549 - - 4580179994325 - - - -

                            フラッグキーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました